Befestigungen mit Ankerschienen
Eingegossene Befestigungsschienen für hohe Lasten


Hilti HAC Ankerschienen sind Ihre Befestigungslösung, wenn es darum geht, schwere Lasten sicher zu halten. Die Hilti Ingenieure haben das Design und die Leistung des Prinzips einer Verankerung mit eingegossenen Schienen für Sie optimiert:
- Das spezielle Design der Hilti Ankerschienen sorgt für eine zuverlässige Lastübertragung in den Betonuntergrund.
- Profitieren Sie von gleichmäßigerer Lastverteilung, höherer Flexibilität durch verschiedene Schienenlängen und einfacher Montage.
- Die innovative V-Geometrie verteilt die Lasten gleichmäßig über das Schienenprofil. Zudem verhindert sie die Bildung von Hohlräumen oder Lufteinschlüssen beim Eingießen in den Beton.
- Schaumstoffeinlage (LDPE) und Endkappen dichten die Schiene effektiv ab und verhindern so ein Eindringen des flüssigen Betons. Die Endkappen funktionieren gleichzeitig als Sicherheitsmaß bei der Montage von Hammerkopfschrauben nahe der Schienenenden.
- Mit dem herausziehbaren Streifen können Sie die Schaumstoffeinlage unkompliziert entfernen. Eine Beschädigung der Verzinkung durch Schraubendreher, Hammer oder Gasbrenner ist also nicht mehr zu befürchten.
- Das spezielle Innenprofil ermöglicht es Ihnen, dieselben Hilti Hammerschrauben für alle Schienengrößen zu verwenden (HAC-40 bis HAC-70).
- Die Ankerschiene HAC-30 ist kombinierbar mit dem Hilti MQ Montagesystem. Sie können MQ Montageschienen direkt in den Ankerschienen befestigen. Zusätzliche Schraubkupplungen und damit zusätzliche Material- und Arbeitskosten sind nicht erforderlich.
- Hilti HAC Ankerschienen erhalten Sie in fünf Standardgrößen und in Längen bis zu 5.800 mm.
Typische Anwendungen
Lösungen für Ingenieure
Benötigen Sie Unterstützung ?