Bild der Routensetzung für den Red Bull Dual Ascent 2024 am Verzasca-Damm, Schweiz, unter Verwendung der Anker Hilti TE 60-22, SIW 4 AT-22 und HST-4.

Die Schwerkraft herausfordern

Hilti ist Partner des Red Bull Dual Ascent 2024

Eine atemberaubende Kulisse, eine unvergleichliche Sportarena: Vor dem Panorama der Schweizer Alpen erhebt sich der Verzasca-Staudamm 220 Meter in den Himmel. 

20 der besten Kletterinnen und Kletterer der Welt stehen vor einer der größten Herausforderungen: In Zweierteams wagen sie sich an die atemberaubende Wand – jeder Griff zählt, während sie darum wetteifern, den Koloss vor Ihnen zu bezwingen. Ein packender Wettkampf, der an Grenzen führt, steht bevor!

Schon das dritte Jahr in Folge unterstützen wir von Hilti dieses einzigartige Event mit Verankerungen, Geräten und Fachkenntnissen.

Wie wird die Kletterroute gestaltet, um die Athleten bis an ihre Grenzen zu fordern und gleichzeitig Ihre Sicherheit zu gewährleisten? Das ist die Aufgabe der Routenbauer: Sie sind diejenigen, die sich entlang der kahlen Staumauer wagen, das gesamte Equipment und die Sicherungspunkte einrichten und so diesen aufregenden Wettbewerb überhaupt erst möglich machen.

8,000 ANKER

verbaut
_______________________________

1,386 STUNDEN

Montagearbeit
_______________________________

2,520 METER

geklettert, um die Route zu installieren
_______________________________

220 METER

Betonwand 2,4-fach gehärtet
_______________________________

Adrenalin Pur: der spannende Job der Routenbauer

Die Crew der Routenbauer besteht aus absoluten Profis: Sie sind nicht nur selbst exzellente Kletterer, sondern installieren auch sicher die Anker für das Event unter extremen Bedingungen.

Dieses Jahr installiert das neunköpfige Team die Sicherungspunkte mit unserem neuen HST4-Bolzenanker. Der HST4 vereint die neuesten Technologien in der Spreizanker-Befestigung. Sein hochentwickeltes Design fordert das Maximum vom Beton, in den er eingebracht wird, und bietet damit maximale Leistung und Sicherheit für diejenigen, die sie am dringendsten benötigen.

An jedem Anker kann man mehr als ein ganzes Wohnmobil aufhängen, einschließlich meiner gesamten Kletterausrüstung für das Event und mir selbst. Das ist ein beruhigendes Gefühl!

Petra Klingler
Ehemalige Kletterweltmeisterin

Athletin Petra Klingler ist in einer Nahaufnahme zu sehen, während sie die Staumauer erklimmt.

In Extremsituationen zählt das Material

Was ist besonders wichtig, wenn man stundenlang über einem Abgrund arbeitet? Eine großartige Crew – und hervorragendes Material.

Eine Herausforderung, für die der neue Hilti Bolzenanker HST4 wie gemacht ist. Dank innovativem Design geht er über die bestehenden Zulassungsstandards hinaus: Er schafft eine höhere Zugtragfähigkeit, so dass eine M10-Größe eine ähnliche Leistung wie die vorherige Generation HST3-R M12 erbringen kann.

Das spart den Routenbauern viel Zeit: Erstens verringern der kleinere Durchmesser und eine geringere Verankerungstiefe die Bohrzeit, zweitens entfällt die Bohrlochreinigung. Uns besonders wichtig: Der Anker erhöht die Sicherheit der Teilnehmenden erheblich: Sein Spreizkonus mit Verdrehschutz sorgt für eine zuverlässigere Verbindung. Er verhindert, dass sich der Anker im Bohrloch dreht und nicht richtig gesetzt wird.

Wie bohrt man am besten in eine 60 Jahre alte Betonwand, die Gneisgestein enthält? 

Der Verzasca-Staudamm ist über die Jahre 2,4-fach härter geworden als frischer Beton und von besonders harten Gneisgestein durchsetzt. Hier leistet das Team zusammen mit dem Nuron Bohrhammer TE 6-22 und den TE CX-Bohrern und ihrer hohen Lebensdauer ganze Arbeit: Der Akku-Bohrhammer ist vergleichsweise leicht, kompakt, aber sehr leistungsstark. Dank seiner hohen Ausführungsgeschwindigkeit bekommt die Crew so die volle Power ohne unnötiges Gewicht an der Wand zu halten.

Auch die Active Vibration Reduction (AVR) und Active Torque Control (ATC) sorgen für weniger Ermüdung und eine sichere Anwendung beim Bohren der rund 8.000 Löcher in diesen extrem harten Beton.

8.000 Anker in nur drei Wochen installieren? 

Um diese Herausforderung zu meistern, haben wir die Crew mit dem SIW4 AT-22 Akku-Schlagschrauber ausgestattet. Dank seines hervorragenden Gewicht-zu Leistungs-Verhältnis, können die Routenbauer schnell arbeiten. Seine Besonderheit ist, dass er mit dem adaptiven Drehmomentmodul SI-AT-22 kombinierbar ist.

Mit diesem smarten Modul kann das Team Hilti-Anker schnell und sicher setzen und die Dokumentation direkt vornehmen. Dieses System arbeitet bis zu 66 % schneller als ein manueller Drehmomentschlüssel und verhindert das gefährliche Überdrehen des Ankers.

Das sorgt für mehrfache Sicherheit für die Routenschrauber: Der Anker wird schnell und sicher gesetzt, der Status automatisch dokumentiert, und später kann überprüft werden, dass er gemäß den Vorschriften angezogen wurde.

Das könnte Sie auch interessieren

Nahaufnahme eines Hilti Nuron TE 4-22, gehalten in zwei behandschuhten Händen.

Nuron – Ihr Akku-System für alle Projekte

Das innovative Nuron 22 V Akku-System steigert Ihre Produktivität bei allen Anwendungen – von leicht bis schwer. Sie profitieren von maximaler Power, perfekter Konnektivität sowie höchster Sicherheit und Ergonomie. Nuron ist Ihr erster und wichtigster Schritt hin zu einer komplett kabellosen Baustelle - mit einem schlanken, leistungsstarken Gerätepark für Sie und vielseitiger Flexibilität für Ihre Teams.

Zu Nuron
Mehrere Hilti-Anker liegen vor einer Verpackung.

So finden Sie den passenden Dübel für Beton

An Beton können Sie leichte, mittlere und auch sehr schwere Lasten, etwa Stahlstützen, anbringen. Hier finden Sie die richtigen Dübel für Beton. Je nach Schwere der Last und Art der Anwendung können Sie so sicher mit mechanischen oder chemischen Dübeln befestigen.

Dübel für Beton finden
Ein Bauarbeiter setzt mit dem SafeSet System eine Ankerstange in Beton.

Optimieren Sie Ihre Prozesse

Ein wichtiger Schlüssel zu höherer Produktivität am Bau sind reibungslose Arbeitsprozesse. Diese gelingen Ihnen mit leistungsstarken Systemen, hochmodernen Tools und dem passenden Zubehör. Mit unserer Unterstützung reduzieren Sie Ausfallzeiten, beschleunigen das Arbeitstempo und vermeiden aufwändige Nacharbeiten. Auch bei nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen und Ankerstangen.

Zum SafeSet-System