Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zertifikate

ISO 9001 und ISO 14001

Hilti lässt sich jährlich durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) nach den ISO Normen für Qualitätsmanagement (ISO 9001) und Umweltmanagement (ISO 14001) zertifizieren. Die angeschlossenen Standorte und Organisationseinheiten können dem angehängten Zertifikat entnommen werden.

Regelwerk DIN EN 1090 für Metallverarbeitende Betriebe

DIN EN 1090 ist ein Regelwerk über die Produkte von metallverarbeitenden Betrieben. Die Zertifizierung mit dem CE-Kennzeichen ist dabei ein zentrales Element.

Die Befestigungslösungen von Hilti verfügen dank ihrer europäischen Zulassung (ETA) eine CE-Kennzeichnung. Dadurch können diese Produkte bedenkenlos – und ohne zusätzliche Werkzeugnisse – verwendet werden. Darüber hinaus bietet Hilti mit seinen Dübelschulungen eine Lösung, wie Betriebe ihre Monteure in der korrekten Montage professionell weiterbilden können.