Typische Anwendungen

  • Optimiertes Design für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

    Optimiertes Design für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

    Durch die Kombination des neuen technischen Berichts TR 069 mit dem neuen, zugelassenen Injektionssystem HY200 R V3 können Sie den Anwendungsbereich von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben erheblich erweitern und die Bemessung optimieren.

    Mehr erfahren
    adaptive torque module, PROFIS Software Adaptive Torque

    Sichere Befestigungen: Das AT-System für Planer

    Die Spezifikation der Hilti Spreizdübel HST2 und HST3 zusammen mit unserem intelligenten AT-System gewährleisten eine Montage nach Plan. Entdecken Sie jetzt die Vorteile!

    Mehr erfahren

    VERANKERUNGEN AUF WHG-FLÄCHEN GEMÄẞ AWSV (WHG)

    Auf Baustellen in Deutschland kann es vorkommen, dass Unternehmen mit einer WHG (Wasserhaushaltsgesetz) – konformen Montage konfrontiert werden. Jedes Unternehmen in Deutschland muss sicherstellen, dass keine Gefahrstoffe in die Umwelt gelangen. Dies ist eine der Kernforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Wo Gefahrstoffe gelagert oder verwendet werden, müssen häufig sogenannte WHG-Flächen eingerichtet werden.

    Mehr erfahren
    HIT-HY 200

    Befestigung von Grundplatten

    Sie sind häufig tragende Bestandteile der Gebäudekonstruktion und Designelement zugleich: Stahlsäulen, Pfeiler und Stahlträger. Hilti Dübeltechnik bietet Ihnen eine breite Palette an bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungssystemen. So erreichen Sie auch bei kleinen Grundplatten und auf minimaler Befestigungsfläche maximalen Halt.

    Mehr erfahren
    L_Fotolia_18698753_X_4c.tif

    Befestigungen mit Ankerschienen

    Hilti HAC Ankerschienen sind Ihre Befestigungslösung, wenn es darum geht, schwere Lasten sicher zu halten. Die Hilti Ingenieure haben das Design und die Leistung des Prinzips einer Verankerung mit eingegossenen Schienen für Sie optimiert.

    Mehr erfahren

    Befestigung von Geländer und Leitplanken

    Handläufe, Geländer und Leitplanken müssen Sicherheit geben. Die besondere Herausforderung dabei: Sie müssen sie nahe am Rand montieren. Hilti bietet Ihnen dafür eine breite Auswahl an Befestigungssystemen, die speziell auch bei minimalem Randabstand maximale Lasten ermöglichen.

    Mehr erfahren
    HST3

    Deckenbefestigung von Elektroinstallations- und Rohrsystemen

    Die Gebäudetechnik wird immer komplexer. Insbesondere an Decken muss eine Vielzahl von Rohrinstallationen und Kabelsystemen auf beengtem Raum sicher befestigt werden. Mit Hilti können Sie eine breite Auswahl an flexibel einsetzbaren und einfach zu installierenden Befestigungssystemen nutzen - vom einfachen Dübel bis zur Ankerschiene.

    Mehr erfahren

Lösungen für Ingenieure