Brandschutzbeschichtung CFS-CT
New product
Ultimate
Artikel #r5452
Brandschutzplattensystem mit breiter Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis großer Öffnungen
- Ungefähre Aushärtedauer: 1 mm/Tag
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- EN-Prüfungen für zahlreiche Einsatzbereiche
- Eine Deckenlage – für weniger Arbeitsaufwand bei Mehrfachbeschichtung
- Trockenfilmdicke 0,7 mm – bis zu 30 % Materialersparnis im Vergleich zu Mehrfachbeschichtung
- Überstreichbar, sogar auf rauen Oberflächen
- Flexible Beschichtung trocknet schnell zu einer elastischen Schutzschicht
Anwendungen
- Gemischte Durchführungen in Trockenbau- und Massivwänden ab 100 mm sowie Massivböden ab 150 mm
- Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen und Kabelkanäle
- Nicht brennbare (Metall-) Rohre mit nicht brennbarer Dämmung
- Nicht brennbare (Metall-) Rohre und Verbundrohre mit brennbarer Dämmung in Verbindung mit Brandschutzbandage CFS-B oder Brandschutzmanschette CFS-C P
- Brennbare Rohre in Verbindung mit Brandschutzmanschetten CFC-C P oder CFS-C oder Brandschutzband CFS-W
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.