WDVS-Setzdübel XI-FV

Unser Schnellster für Dämmung auf Beton

Gewusst wie

Demo-Video XI-FV

In unserem How-To-Video zeigen wir wie einfach die Installation des XI-FV funktioniert. Überzeugen Sie sich selbst.

Highlights

  • Setzen des Dübels in einem Arbeitsdurchgang - kein Bohren notwendig.
  • Schnelle und korrekte Montage.

Vorteile

  • Den WDVS-Setzdübel XI-FV setzen Sie in einem Arbeitsgang und in Sekundenbruchteilen 
  • Sie ersparen sich das Bohren und damit Staub und Lärm auf der Baustelle
  • Die mechanische Setzkontrolle sichert Ihnen die korrekte Montage
  • Durch das dämmtechnisch optimierte Design vermeiden Sie zuverlässig Wärmebrücken.

Anwendungen

  • Direktbefestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Beton
  • Geeignet für Dämmstoffstärken von 60 mm bis 200 mm.

Hinweis Bezugsquelle

Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.

Technische Daten

   
Anwendung Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
Untergrundmaterial Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Beton (sehr hart)
Dämmmaterial Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
Zulassungen ETA
Zur Verwendung mit (Geräten) DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 5 IE, DX 5 IE-XL
Mindeststärke des Grundmaterials (Beton) 100 mm
Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
Farbe Orange
Produktklasse Ultimate