![](/content/hilti/E3/AT/de/miscellaneous/landing-pages/wdvs/wdvs-schlagduebel-sdkfv/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1481016318165.jpg)
![SDK-FV SDK-FV](/content/hilti/E3/AT/de/miscellaneous/landing-pages/wdvs/wdvs-schlagduebel/_jcr_content/childSections/childsection_8836393/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1652412426549/e3-de-2016-schlagd-bel-sdk-fv.jpeg)
Gewusst wie
Demo-Video SDK-FV
In unserem How-To-Video zeigen wir wie einfach die Installation des SDK-FV funktioniert. Überzeugen Sie sich selbst.
![](/content/dam/images/e3/mo-de/anchors/E3_DE_2016_Schlagdübel-SDK-FV.jpg)
Highlights
- Sitzt pwerfekt.
- Hält zuverlässig.
Vorteile
- Mit der optischen Setzkontrolle sichern Sie unkompliziert den perfekten Sitz.
- Der Dübel hält zuverlässig - unabhängig von vorhandenem Bohrstaub.
- Die extra stabile Führung des Spreizdorns verhindert eine Fehlmontage.
- Typische Baustellentoleranzen werden durch die Setztiefe von 40 mm verlässlich ausgeglichen.
- Beim Vorstecken des Dübelkörpers erkennen Sie schlechte Bohrlöcher frühzeitig.
Anwendungen
- Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Beton, Voll- und Lochstein
- Einfache und schnelle Schlagmontage
- Geeignet für Dämmstoffdicken von 10 mm bis 60 mm
Hinweis Bezugsquelle
Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.
Mehr Informationen
Technische Daten
Untergrundmaterial | Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich) |
Funktionsprinzip | Schlagdübel |
Dämmmaterial | Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Steinwolle |
Zulassungen / Prüfberichte | ETA |
Art der Befestigung | Durchsteckmontage |
Werkstoffzusammensetzung | Kunststoff, Spreizteil: Polyamid, faserverstärkt |
Werkstoff, Korrosion | Kunststoff |
Produktklasse | Standard |