Highlights
- Der Hilti T-Save vereint Attribute wie Einfachheit, Montagefreundlichkeit und Flexibilität.
- Das innovative Design liefert eine perfekte Oberflächenqualität und spart bei der Anwendung Kraft und Zeit.
- Umfangreiche Prüfzeugnisse dokumentieren die Verwendungsfähigkeit des T-Save für alle Untergründe und Dämmstoffe.
- Die praktische Transportbox gewährleistet einen sicheren und problemlosen Transport auf dem Gerüst.
Vorteile
- Einzigartig: ETA-Zulassung für den Einsatz in allen Untergründen
- Perfekte Ausführung: Für dauerhaft hochwertige Fassaden
- Effizient: Nur halb so viele Hammerschläge wie bei Standard-Schlagdübeln mit einer Einbindetiefe von 25 mm erforderlich
- Schnell: Vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz
- Kompakter, wasserfester Karton mit Handgriff zur einfachen Handhabung auf dem Gerüst
Anwendungen
- Befestigung aller Arten von Dämmstoffen mit einer Dicke von 60 bis 260mm auf allen Untergründen
Hinweis Bezugsquelle
WDVS-Dübel sind ausschließlich über WDV-Systemanbieter zu beziehen. Weitere Informationen über für WDV-Systeme zugelassene Befestiger erhalten Sie bei Ihrem WDVS-Fachberater.
Mehr Informationen
Technische Daten
Untergrundmaterial | Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich) |
Funktionsprinzip | Schlagdübel |
Dämmmaterial | Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR) |
Werkstoffzusammensetzung | Kunststoff, Spreizteil: Polyamid, faserverstärkt |
Werkstoff, Korrosion | Kunststoff, Kohlenstoffstahl |
Produktklasse | Standard |