T-Helix: Die Lösung für Dämmsysteme
Wird im Dämmstoff versenkt und hält sicher und stark
![](/content/hilti/E3/AT/de/miscellaneous/landing-pages/wdvs/t-helix-schraubduebel/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1481016236093.jpg)
![HTH HTH Application wide, white EPS facade](/content/hilti/E3/AT/de/miscellaneous/landing-pages/wdvs/t-helix/_jcr_content/childSections/childsection_8836393/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1652411852947/t-helix-header.jpeg)
Gewusst wie
Installations-Video T-Helix
In unserem How-To-Video zeigen wir wie einfach die Installation des T-Helix funktioniert. Überzeugen Sie sich selbst.
![](/content/dam/images/e3/mo-de/anchors/T-Helix_header.jpg)
Highlights
- Schnell gesetzt - sicher verankert!
- Mit Hilti T-Helix befestigen Sie Wärmedämmverbundsysteme schnell und sicher an jeder Wand. In Sekunden verankern sich die Helix im EPS-Dämmstoff und der Dübel in der Wand.
- Möglich macht dies das ausgefeilte Setzwerkzeug des Hilti T-Helix: Ohne zusätzliches Werkzeug stellen Sie daran die Dämmstoffdicke ein. Beim Eindrehen geben Ihnen die technische und die optische Setzkontrolle doppelte Gewissheit, dass der T-Helix korrekt sitzt.
- Ihr Zusatzvorteil: Geliefert wird das Befestigungssystem in der kompakten, wasserabweisenden Transportbox mit Tragegriff. So ist der T-Helix Nachschub überall auf dem Gerüst ganz einfach zur Hand.
Vorteile
- Einfach: Eine Dübellänge für alle Dämmstoffdicken von 100mm bis 360mm
- Schnell: Sehr kurze Montagezeit
- Stark: Hohe Durchzugswerte. Dies bedeutet: Die Gefahr, dass die Helix aus dem Dämmstoff herausbricht ist äußerst gering.
- Sicher: Technische und optische Setzkontrolle gewährleistet den korrekten Sitz des Dübels
- Geprüft: ETA-Zulassung für alle Untergründe
- Praktisch: Wasserabweisender Karton mit Griff zur einfachen Handhabung auf dem Gerüst.
Anwendungen
- Befestigung aller gängigen EPS-Dämmstoffe auf allen Untergründen
- Geeignet für Dämmstoffdicken von 100mm bis 360mm
- Verwendbar auf allen Untergründen
- Geringste Chi-Werte ab 0,000 W/K (punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient)
- Erhältlich als Neubaudübel (HTH 125) und Sanierungsdübel (HTH 155). Für Aufdopplungen steht der Hilti Befestiger Typ D-8 FV 215 zur Verfügung.
Technische Daten
Untergrundmaterial | Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich) |
Funktionsprinzip | WDVS Schraubdübel (Neubau, Renovierung) |
Dämmmaterial | Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Steinwolle |
Werkstoffzusammensetzung | Kunststoff, Schraube: Stahl, verzinkt (min. 5 µm) |
Werkstoff, Korrosion | Kunststoff, Kohlenstoffstahl |
Produktklasse | Ultimate |