- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Das Nuron 22 V Akkusystem


Nuron: neues kabelloses Akkusystem
Starke Leistung für alle Herausforderungen auf der Baustelle dank neuer 22 V Akku-Plattform
Wie wäre es, wenn Sie alle Kabel- und Benzingeräte auf der Baustelle durch eine Akku-Plattform ersetzen könnten? Mit Nuron geht das. Das Hilti Nuron Akkusystem hebt die Leistung von mehr als 100 kabellosen Geräten auf ein neues Level – egal ob Sie Aufbrechen und Trennen, Bohren oder Befestigen. Optimieren Sie Ihren Gerätepark mit Nuron, arbeiten Sie schneller, profitieren Sie von zusätzlichen Sicherheitsfeatures und Data Driven-Services, die die Arbeit Ihrer Teams erleichtern.

SO STEIGERT DIE AKKU-PLATTFORM NURON IHRE PRODUKTIVITÄT

Ein Akku für über 70 Hilti-Werkzeuge
Vereinfachen Sie Ihren Gerätepark und betreiben Sie alle Geräte – vom Bohrschrauber bis zu schweren Abbruchhammer – auf der Nuron-Plattform. Eine Lösung für alle Ihre Anwendungen.

Maximale Power: mehr Leistung und Laufzeit
Mit Nuron verdoppeln Sie sowohl die Leistung als auch die Laufzeit Ihrer Geräte im Vergleich zu 18-Volt- und 20-Volt-Plattformen. Das reicht Ihnen nicht? Mit Nuron erhalten Sie außerdem mehr Leistung als mit 36-Volt-, Kabel- oder Benzingeräten.

Konnektivität: für höhere Produktivität
Machen Sie mit Hilfe von Nuron ungenutzte oder verlorengegangene Geräte wieder ausfindig und lassen Sie sich von unseren Data-Driven-Services rechtzeitig vorwarnen, wenn Akkus ausgetauscht werden müssen.

Sicherheit und Komfort: Schutz für Ihre Teams
Nuron bietet Ihren Teams zukunftsorientierte Sicherheitsfeatures wie automatische Abschaltfunktionen für Winkelschleifer, vielseitige Staubabsaugungs-Systeme, Haltegurte und vieles mehr.

NURON: EINE AKKUPLATTFORM FÜR ALLE AUFGABEN
Mehr Flexibilität auf der Baustelle dank optimiertem Gerätepark
Unterschiedliche Stromquellen, mehrere Akku-Plattformen, verschiedene Baustellenstandorte – eine Kombination, die Ihnen Kopfzerbrechen bereitet? Nuron macht Schluss damit. Denn mit Hilti Nuron betreiben Sie alle Geräte auf einer einzigen Akkuplattform. Ihre Vorteile? Weniger Akkus und Ladegeräte auf der Baustelle – und gleichzeitig mehr Unabhängigkeit von Kabel- und Benzingeräten.

MEHR KABELLOSE LEISTUNG UND LÄNGERE LAUFZEIT MIT NURON
Akku statt Kabel und Benzin für alle Anwendungen auf der Baustelle
Mit Nuron holen Sie sich bis zu doppelt so viel Leistung und Laufzeit im Vergleich zu 18-V- und 20-V-Plattformen auf die Baustelle. Dafür sorgt eine völlig neu gestaltete Akku-Schnittstelle. Und Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Akkugrößen – für noch mehr Leistung oder für eine Extraportion Mobilität.
Mit Nuron-Akkugeräten gehen Ihnen nicht nur leichte Anwendungen gut und schnell von der Hand. Auch für größere Herausforderungen wie zum Beispiel das Trennen von Stahlrohren mit Trennschleifer oder für den Betonabbruch mit Abbruchhammer hat Nuron die passende Lösung. Hierfür werden einfach zwei 22-Volt-Akkus kombiniert.

Trennschleifer DSH 600-22
Schneiden Sie so viel Beton wie mit einer ganzen Tankfüllung - mit einem einzigen Nuron-Akku B 22-170.
Entdecken Sie unsere Trennschleifer
Bohrhammer TE-60-22 SDS Max
Nuron-Akkus und bürstenlose Motoren liefern bis zu 3-mal mehr Arbeit pro Wechsel.
Entdecken Sie die Bohrhammer TE 60-22
Akku-Abbruchhammer TE 2000-22
Kombinieren Sie zwei Nuron-Akkus B22-255 für bis zu 2,5-mal mehr Leistung als mit einem 36-V-Akku.
Entdecken Sie unsere Akku-Abbruchhammer
Handkreissäge SC 30WR-22
Bis zu dreifache Schnittgeschwindigkeit und doppelte Laufzeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen.
Entdecken Sie die SC 30WR-22
Aktive Drehmomentkontrolle mittels SensTech und 3D-ATC
Die Hilti SensTech-Technologie für Winkelschleifer schaltet das Gerät automatisch ab, sobald es zum Beispiel versehentlich fallen gelassen wird.
Entdecken Sie den Winkelschleifer AG 6D-22
Geräuscharm. Rückschlagarm. Ohne Gas.
Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauschienen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
Entdecken Sie das Akku-Bolzensetzgerät BX 4-IF-22
STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT MIT VERNETZTEN GERÄTEN
Data-Driven-Services sorgen für einen reibungslosen Arbeitsalltag
Die Data-Driven-Services von Nuron helfen Ihnen dabei,
Geräte schneller zu finden – mit Hilfe des letzten lokalisierten Ladeortes
Ausfallzeiten zu vermeiden – dank proaktivem Akkuaustausch
- Kosten zu reduzieren – indem sie ungenutzte Geräte identifizieren
Die über Nuron erfassten Daten bilden gleichzeitig die Grundlage für unsere digitalen Lösungen zum Gerätemanagement. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig produktiver, profitabler und nachhaltiger arbeiten können.

IM FOKUS: ARBEITSSICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE
Schützen Sie Ihre Teams mit besonderen Sicherheitsfeatures in Akkugeräten
Folgendes optionales Zubehör bieten nahezu alle Nuron-Geräte:
DRS (Staubabsaugungs-Systeme) schützt Ihre Arbeiter vor den Gefahren von Baustaub.
Haltegurte mit Karabinern verringern die Gefahr von herabfallenden Geräten.
AVR (Aktive Vibrationsreduktion) minimiert die Belastung von Händen und Armen durch starke Gerätevibrationen.
ATC (Aktive Drehmomentkontrolle) verringert das Rückschlagrisiko von Geräten.

Nuron Akku-Werkzeuge für nachhaltigere Baustellen
Arbeiten Sie ressourcenschonend und leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
Nuron ist nicht nur ein Treiber in Sachen Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Nuron unterstützt Sie auch bei einem so zentralen und wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit.
Ein Nuron-Gerät besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Material, einschließlich Stahl und Kunststoffen.
Wir sind überzeugt von der Kreislaufwirtschaft. Deshalb verwenden wir Geräte, wann immer es möglich ist, wieder oder wir recyceln sie.
Nuron-Geräte wurden für lange Laufzeiten entwickelt, um den Stromverbrauch zu senken.
Nuron-Akkus sind äußerst robust konstruiert und müssen deshalb seltener ausgetauscht werden.
FAQ - HILTI KABELLOS
Wie unterscheiden sich Hiltis 12-Volt-, 22-Volt- und 36-Volt-Plattformen von der Nuron-Plattform?
Nuron ist die neueste Ergänzung des Hilti Akkuportfolios. Es bietet Ihnen eine einzige, leistungsstarke Akkuplattform für all Ihre Hilti Akkugeräte. Mit Nuron können Sie sämtliche Anwendungen - vom Schrauben bis zum Betonschneiden - mit demselben Satz hochleistungsfähiger, austauschbarer 22V-Nuron-Akkus durchführen. Da die Plattform vernetzt ist, erhalten Sie auch Zugang zu einer Reihe von Data-Driven-Services, die das Gerätemanagement vereinfachen. Neben Nuron bieten wir eine 12-V-Plattform für Arbeiten in engen Räumen, unerere frühere 22-V-Platform und eine 36-V-Plattform für anspruchsvollere Arbeiten wie das Schneiden oder Schleifen von Metall.
Muss ich auf Nuron umstellen oder kann ich meine aktuellen Hilti Akku-Geräte weiter einsetzen?
Sie können Ihre aktuellen Hilti Akkugeräte weiterhin verwenden. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend eine Umstellung auf die Nuron-Plattform. Diese bietet Ihnen zu einem vergleichbaren Preis eine höhere Leistung, verbesserte Sicherheit und mehr Anschlussmöglichkeiten. Hilti hat mittlerweile mehr als 100 Geräte für die Nuron-Plattform eingeführt.
Funktionieren Nuron-Akkus mit anderen 22-Volt- und 36-Volt-Geräten von Hilti?
Mit einem Hilti Nuron Akku-Adapter können Sie fast alle Ihre vorhandenen 22-V-Geräte mit Nuron-Akkus betreiben. Informieren Sie sich auf den Produktseiten unserer Website, wenden Sie sich an den Kundendienst oder besuchen Sie einen Hilti Store, um herauszufinden, ob der Adapter mit bestimmten Geräten verwendet werden kann. Für 36-V-Geräte gibt es keinen Adapter.
Wie genau funktionieren die intelligenten Vernetzungsfunktionen von Nuron?
Nuron-Geräte erzeugen Daten, die auf dem angeschlossenen Akku gespeichert werden. Beim Aufladen des Akkus werden die Daten sicher und anonym in die Cloud übertragen. Ihre Arbeitsabläufe werden nicht unterbrochen, da keine speziellen Einstellungen, Konfigurationen oder andere Maßnahmen erforderlich sind. Mit Data-Driven-Services können Sie dank Lokalisierung des letzten Ladeortes Geräte schneller finden, Ausfallzeiten dank proaktiver Warnung zum Akkuaustausch reduzieren und ungenutzte Geräte jederzeit identifizieren. Diese Data-Driven-Services sind über ON!Track (Web und App) verfügbar.
Sind alle Nuron-Akkus mit allen Nuron-Geräten kompatibel?
Obwohl alle Nuron-Akkus mit allen Nuron-Geräten kompatibel sind, empfiehlt Hilti den Kauf spezifischer Akkus für jedes Gerät, um eine optimale Abstimmung von Leistung, Laufzeit und Gewicht für jedes Gerät zu gewährleisten.
Wie hilft Nuron mir dabei, dass mein Unternehmen nachhaltiger arbeiten kann?
Bei Hilti betrachten wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. So verwenden wir zum Beispiel derzeit im Durchschnitt bis zu 23 Prozent recyceltes Material in unseren Produkten (gegenüber einem weltweiten Durchschnitt von 8 Prozent). Außerdem produzieren wir unsere Geräte zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Reparatur von Geräten, anstatt sie zu ersetzen. Wenn ein Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, lassen wir es kostenlos bei Ihnen abholen. Teile, die nicht wiederverwendet werden können, werden von unseren geprüften Logistikpartnern recycelt. Geräte, die nicht wiederverwendet werden können, spenden wir. Da unsere Geräte zu mehr als 70 Prozent aus Metall bestehen, kommt der größte Teil des Geräts wieder auf den internationalen Rohstoffmarkt. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Nachhaltigkeit auf unserer Website.