- Home
- Engineering
- Software für Ingenieure
- PROFIS Engineering Suite
- Add-On-Ankerplattenmodul
Profis Engineering Suite
mehr als eine Dübelbemessungs-Software
Bemessen Sie Dübel, Profil, Ankerplatte, Steifen, Schweißnaht und den Beton mit nur einer Software.
Mit dem neuen Ankerplattenmodul haben Sie die Möglichkeit nicht nur Ihre Dübel, sondern den vollständigen Fußpunkt gemäß den aktuellen Vorschriften und Richtlinien (Eurocode/ ETAG/ ACI etc.) zu bemessen.
Statt der Nutzung verschiedener Softwareprogramme in Kombination mit Handberechnungen können Sie mit PROFIS Engineering mit nur wenigen Klicks eine vollständige Bemessung des Fußpunkts sowie eine umfassende Dokumentation generieren.
Entscheiden Sie selbst wie nah Ihre Ankerplatte an die Anforderung einer biegesteifen Ankerplatte herankommt und optimieren Sie Ihren Fußpunkt bei Bedarf durch Hinzufügen von Steifen, Anpassung der Geometrie oder der Plattendicke. Berücksichtigt wird zudem die realistische Dübelsteifigkeit mit entsprechendem Einfuss auf die Bemessung des Fußpunktes
Hilti Profis engineering suite
Alle Bemessungen in einer Anwendung
CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fußpunktes
Mit dem neuen Ankerplattenmodul haben Sie die Möglichkeit eins zu eins zu beurteilen wie Ihr Fußpunkt sich im Vergleich zu einer biegesteifen Befestigung verhält.
Auswahl und Bemessung der Schweißnähte
Das neue Ankerplatten Add-On ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Schweißnahtberechnung, regelkonform gem. EN 1993-1-8 4.5.3.2(6).
Hinzufügen und Bemessung von Steifen
Fügen Sie nach Bedarf Steifen hinzu und optimieren Sie Ihre Ankerplatte mit nur wenigen Klicks.
Überprüfung und Nachweis der Betonpressung
Prüfen Sie Eurocode-konform nach, welchen Einwirkungen Ihr Beton ausgesetzt ist.