Allianz Stadion

Montagefreundliche Sitz- und Geländerbefestigung

Die Herausforderung

Please enter alternative text here (optional)

Am Standort des einstigen Gerhard-Hanappi-Stadions wurde für den Traditionsverein SK Rapid Wien seit Jahresbeginn 2015 das neue Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf errichtet. Mit 28.600 Sitz- und Stehplätzen ist das neue Allianz Stadion eines der größten Fußball Stadien in Österreich. Die neue Heimspielstätte wurde am 16. Juli 2016 offiziell eröffnet.

Aufgabenstellung war, geeignete und montagefreundliche Befestigungslösungen für die Sitze und die Geländer zu definieren. In Kooperation mit mehreren Planungsbüros wurden Art und Anzahl der Befestigungselemente ausgearbeitet, und die normgerechte Bemessung mit der Hilti Software PROFIS ANCHOR durchgeführt. „Die Herausforderung bei der Bemessung der Anker, waren die geometrischen Randbedingungen des Untergrunds wie z.B. die Randabstände sowie die hohe Holmlast von 3kN.“ so der DI Menth Bertram vom Büro ZT Menth Bertram. 

Unsere Lösung

„Die Bohrlochherstellung in dem dicht bewehrten Betonuntergrund und die Montage der Dübel stellte die Monteure vor große Herausforderungen“ so Herr Steinbrecher, CEO von Cento Design.

Aufgrund der schweren Montagebedingungen und beschränkten Montagezeit, wurde schlussendlich der Hilti Schraubanker HUS3 gewählt und es konnte dadurch eine Zeitersparnis von ca. 30% gegenüber herkömmlichen Schlaganker erzielt werden. Insgesamt wurden bei diesem Projekt über 91.000 Hilti Schraubanker HUS3 verbaut.

Zur Bohrlocherstellung kamen der Hilti TE 30 Kombihammer in Kombination mit dem Hilti TE-CX Bohrer zum Einsatz.

Die Projektbeteiligten konnten bei dieser Aufgabenstellung durch das umfassende Service-, Software und Produktangebot von Hilti ganzheitlich überzeugt werden.

Hilti im Einsatz

UNSER BEITRAG FÜR DEN PROJEKTERFOLG

  • Engineering Support, Installations, Computer,

    Hilti Services für Ingenieure

    Technische Services, Beratung, Technische Auslegung, Baustellenbegehung

    Mehr erfahren
    Please enter alternative text here (optional)

    PROFIS ENGINEERING-SOFTWARESUITE

    Software zur Bemessung von Handläufen und nachträglich eingebrachten Verankerungen

    Mehr erfahren
    TE 30-ATC-AVR

    Kombihammer TE 30-ATC-AVR

    SDS-plus Hochleistungs-Kombihammer für den Netzbetrieb mit bürstenlosem Motor, Aktive Drehmomentkontrolle (ATC) und einem Gewicht von nur 4 kg

    Mehr erfahren
    SIW 22T-A

    Akku-Schlagschrauber SIW 22T-A

    22V-Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit hoher Drehmomentkraft und widerstandsfähigem Schlagwerk für anspruchsvolle Anwendungen im Stahl-, Metall- und Holzbau

    Nachfolgerprodukt: SIW 4AT-22
    TE-YX, TE-CX

    Hammerbohrer TE-CX (SDS PLUS)

    SDS plus (TE-CX) Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse mit 4 Hartmetallschneiden zum Bohren von Löchern in armiertem Beton

    Mehr erfahren