Spezielle Anforderungen

  • Rebar Theme RB36 (2009), Disenser ED 3500-A

    Volle Leistung bei kürzerer Verankerungstiefe

    Gerade im Bereich von Wänden sind nur relativ geringe Verankerungstiefen möglich. Um dennoch die geforderten Lastwerte zu erreichen, entwickelten unsere Ingenieure eine einfachere, aber ebenso sichere Bemessungsmethode – die Hilti Rebar Design Methode.

    Mehr erfahren
    HIT-HY 150 MAX

    Momentsteife Verbindung mit geraden Bewehrungsstäben

    Der Einsatz von Haken oder gebogenen Stäben ist bei biegesteifen Bewehrungsanschlüssen allgemeiner Standard der Konstruktion. Mit der Hilti Rebar Design Methode lassen sich nun auch starre Verbindungen mit geraden Bewehrungsstäben normenkonform planen und ausführen.

    Mehr erfahren
    HST3 in Bridges, temporary applications

    Nachträgliche Bewehrungen für Schublasten

    Der Hilti Zuganker HZA-P erleichtert den nachträglichen Einbau von Schubbewehrungen und Durchstanzbewehrungen erheblich. Er ist die effiziente Lösung für Sanierung und Verstärkung von Bauwerksstrukturen bis hin zur Instandhaltung von Brücken.

    Mehr erfahren
    adapted

    Bewehrungen für Beton-Beton-Verbund

    Aufbeton ist eine bewährte Methode bei Instandhaltung und Verstärkung verschiedenster Bauwerkskonstruktionen. Mit dem Hilti HCC Betonverbinder Systemlösungen lassen sich Bewehrungen im Aufbeton einfach und schnell berechnen und positionieren.

    Mehr erfahren

Lösungen für Ingenieure