Thermische Bewegung
Sicher Installieren: Wärmeausdehnung und Kontraktion mit eingeplant
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/thermische-bewegung/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpeg/1497857078169.jpeg)
![How to calculate thermal expansion](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/thermische-bewegung/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_copy_copy.img.1920.medium.jpg/1481315782959.jpg)
THERMISCHE BEWEGUNG - DIE KORREKTE BERECHNUNG
1 - FESTPUNKTE
Festpunkte geben Ihrer Installation die erforderliche Stabilität und Struktur. Ein gesetzter Festpunkt stoppt jede Bewegung und überträgt die Lasten auf das Gebäude. Gleichzeitig ermöglichen Ihnen die Festpunkte die Berechnung der Rohrausdehnung und eine exakte Voraussage des Verhaltens jedes Leitungsabschnittes.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/thermische-bewegung/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_287894216/image.img.1920.medium.jpg/1497858090614.jpg)
2 - AXIALE FÜHRUNGEN
Über axiale Führungen kontrollieren Sie die Rohrbewegung. In der Regel werden sie in unmittelbarer Nähe zu den technischen Systemen für den Bewegungsausgleich eingesetzt. Die Führung gibt eine fixe Bewegungsrichtung vor und verhindert so unkontrolliertes Verhalten der Rohrleitung.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/thermische-bewegung/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_1700228699/image.img.1920.medium.jpg/1497858166270.jpg)
3 - GLEITELEMENTE
Gleiter und Schieber definieren den Bewegungsspielraum der Rohrleitung entlang einer festen Achse. Die Gleitsysteme ermöglichen einen Dehnungsausgleich des Rohres bei minimaler Reibung.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/thermische-bewegung/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_375284381/image.img.1920.medium.jpg/1497858193726.jpg)
4 - FREIE BEWEGUNG
Je nach Situation ist für Rohrabschnitte Bewegungsspielraum in mehrere Richtungen erforderlich. Solche multidirektionalen Bewegungsmöglichkeiten werden typischerweise in Ausgleichsbereichen der Installation eingesetzt.
Spezielle Anforderungen
Lösungen für Ingenieure
Benötigen Sie Unterstützung ?