Seismik
Bauen Sie erdbebensicher: Dank unserer Installationssysteme, Softwarelösungen und Experten-Services
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/seismik/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1497865989988.jpg)
BEANSPRUCHUNG VON INSTALLTIONEN BEI ERDBEBEN
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/design-center/ueberblick-installationstechnik/spezielle-anforderungen/seismik/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1481315784159.jpg)
Bei einem Erdbeben ist Ihre Installation zusätzlichen seismischen Lasten ausgesetzt. Diese wirken zwar grundsätzlich in alle Richtungen. Wissenschaftliche Untersuchungen aber zeigen, dass vor allem die horizontal wirkenden Kräfte zu kritischen Belastungswerten an den Befestigungen von Rohren führen.
Die meisten Bauvorschriften (wie Eurocode 8 oder IBC) definieren vereinfachte Methoden, mit denen die Erdbebenlasten auf der Basis einer äquivalenten statischen Analyse berechnet werden. Einen ausreichend hohen Schutz vor Schäden durch Erdbeben erreichen Sie demnach bereits durch die Berücksichtigung der horizontal auftretenden Kräfte.
• Ihre Installationen müssen nachweislich die notwendige Stabilität aufweisen, um den Horizontalkräften bei einem Erdbeben standzuhalten.
• Zusätzliche Verstrebungen in Längs- und Querrichtung setzen Sie ein, um die Belastbarkeit der Struktur gezielt zu verstärken.
• Auch bei der Verankerung im Basismaterial verwenden Sie ausschließlich Befestigungslösungen, die nach den Vorgaben der Erdbebennormen getestet sind.
Spezielle Anforderungen
Lösungen für Ingenieure
Benötigen Sie Unterstützung ?