- Home
- Baulicher Brandschutz von Hilti
- Montagevideos
Montagevideos
How To's
-
HOW TO USE die Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-CC
CFS-CC BRANDSCHUTZKABELMANSCHETTE: Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen mit vollständiger Belegung; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
Zum Video -
HOW TO USE Hilti Brandschutzmörtel CFS-M RG
Vorteile: Dank anpassbarer Konsistenz einfach mit Kelle oder handelsüblichen Pumpen einzubringen, ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften, minimales Schrumpfen beim Durchhärten und kein Abplatzen im Brandfall
Zum Video -
HOW TO Brandschutzstein CFS-BL - Korrekte Installation und Nachbelegung
Vorteile: Einfach zu installieren, kein Spezialwerkzeug erforderlich, äußerst einfache Instandhaltung und Nachbelegung von Leitungen, wirtschaftliche Installation, da die Brandschutzsteine ein vorgefertigtes Produkt sind und schnell eingebaut werden können
Zum Video -
HOW TO Hilti Mehrfachmontageplatte CFS-SL GP
Vorteile: Integrierte Rauchgasdichtungen machen zusätzliche Brandschutzmittel überflüssig, leichte Montage auf Ständern oder Oberflächen bei Neubau- und Renovierungsprojekten, ausgelegt für Ständerabstände von 16" und 24", leichte Montage auf ansprechend gestalteten Oberflächen bei Neubau- und Sanierungsprojekten
Zum Video -
HOW TO Hilti Brandschutzhülse CFS-SL GA
Vorteile: einfache Nachbelegung von Kabeln, einfache und schnelle Montage und Überprüfung, bis zu 100 % Kabelbelegung, optimale Kontrolle des Luftdurchsatzes, für Leerrohre mit bis zu 63 mm Durchmesser geeignet
Zum Video
Vorstellungen
-
VORSTELLUNG der Hilti Brandschutztechnik für Planer, Designer und Architekten
Wir bieten Ihnen technologisch führende Brandschutzprodukte, einfach zu bedienende Softwarelösungen für die Planung und technische Beratung per Telefon, online und vor Ort. Sprechen Sie uns einfach an. Ihr Hilti Team ist gerne für Sie da.
-
VORSTELLUNG Hilti Brandschutz im Holzbau - Fachseminar für Planer und Brandschutz Fachfirmen
Das Bauen mit Holz ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Rund 15 Prozent der Neubauten in Mitteleuropa werden heute komplett oder grösstenteils aus Holz gebaut. Holzhaus – das klingt gemütlich: Man denkt an bunte Schwedenhäuser, an Berghütten, die heimelig schützend vor großartigen Panoramen stehen.
-
VORSTELLUNG der Brandschutzlösungen von Hilti - Drei Produkte für ihre Sanitäranwendung
MIT HILTI PLANEN: FEUERBESTÄNDIG INSTALLIEREN -Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei Installationen
-
VORSTELLUNG Hilti Brandschutz Dokumentationsmanager - professionell und einfach
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK ✓ Schnell & Einfach: Professionelle und digitale Dokumentationsunterlagen in nur wenigen Klicks. ✓ Vor Ort: Dokumentation direkt nach dem Einbau auf der Baustelle mit ihrem Smartphone. ✓ Zugriff Überall: Synchronisiert über alle Geräte. Überblick über Ihre Projekte, jederzeit, mobil und im Büro. ✓ Aktuell: Hilti Brandschutzprodukte immer mit den neuesten Zulassungsdokumenten.
Demos
-
DEMO zu Brandschutz im Holzbau mit Hilti – Regeln für die Planung und Anforderungen an Produkte
Fünf goldene Planer-Regeln für den Brandschutz im mehrgeschossigen Holzbau: Ob Brettsperrholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz-Rippenelemente oder Holzbalkenkonstruktionen – Hilti bietet geprüfte Lösungen für alle Haustechnik-Anwendungen.
-
DEMO Montage der Hilti Brandschutzkabel-Manschette CFS-RCC
Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen, Kabeltrassen und gemischten Durchführungen; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
Das sagen unsere Kunden
-
KUNDENMEINUNGEN zu Brandschutz im Holzbau mit Hilti – Lösungen für Kabel- und Rohrabschottungen
Hilti bietet geprüfte Lösungen für alle Haustechnik-Anwendungen. In der modularen Vorfertigung oder auf der Baustelle bringen Hilti Brandschutzprodukte Produktivitätsvorteile beim Einbau als auch hohe Anwendersicherheit.
-
KUNDENMEINUNGEN von Profis zu baulichem Brandschutz mit Hilti: Brandabschnitte
Brandschutz rettet Leben. Der bauliche Brandschutz nimmt dabei eine elementare Rolle ein. Die Abschottung von Durchdringungen in Brandwänden und Decken verhindert dabei das Übergreifen von Feuer und Rauch in den benachbarten Brandabschnitt.