- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Kabeldurchführungssystem

Sichere und effiziente Kabeldurchführungen mit dem CFS-T
Das innovative System für Dichtheit, Brandschutz und flexible Kabelverlegungen
Unsere innovativen Produkte basieren auf modernster Dichtungstechnologie und Brandschutzsystemen und gewährleisten einen beispiellosen Schutz Ihrer elektrischen Infrastruktur. Verabschieden Sie sich von unordentlichen Installationen und begrüßen Sie die Effizienz mit unserem Sortiment an modularen Kabelabdichtungen und Durchgangssystemen. Mit miteinander verbundenen Modulen, farbcodierten Adaptern und Mehrfachkabeldurchführungen bieten wir eine nahtlose Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere kostenlose Software für Kabeldurchführungen ermöglicht eine einfache, schnelle und zulassungskonforme Planung.
Das Kabeldurchführungssystem im Überblick
Eigenschaften
- Brandschutz 3h
- Wasserdicht
- Gasdicht
- Ex-Zonen
- Widerstand gegen Explosionen
- Nagetierbeständig
- EMC-Schutz
Technische Spezifikation
- Kabeldurchmesser: 3-99 mm (mit nur 7 verschiedenen Kabelmodulen)
- Nicht brennbahre Rohre: 15-60 mm
Hauptanwendungen
- Kabeldurchführungen
- Rohrdurchführungen
- (Schalt-)Schranklösungen
Zertifzierung und Normen
- ETA
- ATEX / IECEx
- IP 66 und IP 69

Die Vorteile des Systems
Verbundene Module: Das modulare System besteht aus miteinander verbundenen Modulen, die exakt auf eine Rahmenbreite von 120 mm abgestimmt sind. Diese durchdachte Konstruktion ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage, selbst in anspruchsvollen Positionen wie Überkopf. Die nahtlose Verbindung der Module sorgt für ein flexibles, erweiterbares System, das sich problemlos installieren lässt und höchste Effizienz bietet.
Farbcodierte Adapter: Die farbcodierten Adapter, passend zum jeweiligen Kabeldurchmesser, ermöglichen auf einen Blick die Überprüfung, ob die installierten Kabeldurchführungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Die Module können wahlweise ohne Adapter oder mit Adapter verwendet werden. Ob ein Adapter erforderlich ist, lässt sich entweder durch manuelle Messung feststellen oder bequem durch eine Beratung unserer Experten klären.
Nachbelegbarkeit: Der installierte Rahmen kann jederzeit geöffnet werden. Es können Kabel, Rohre und auch Module nachbelegt oder ausgetauscht werden.
Info-/Downloadbereich
Jetzt Beratungsgespräch anfordern
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt – von der Planung bis zur Abnahme. Die Hilti Ingenieure und Berater sind für Sie da. Wir kommen zu Ihnen auf die Baustelle und finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihren Projekterfolg. Füllen Sie das Formular aus, um einen Beratungstermin mit unseren Experten zu vereinbaren.
Noch Fragen zu unseren Kabeldurchführungssystemen ?
Was passiert, wenn ich den falschen Adapter (zB grau anstatt schwarz) in das Modul eingesetzt habe?
Nichts, einfach den grauen Adapter aus dem Modul rausnehmen und den schwarzen Adapter einsetzen. Der graue Adapter kann danach bei Bedarf wieder verwendet werden.
Kann ich in der oberen und unteren Hälfte der Module unterschiedliche Adapter verwenden (zB grau oben und schwarz untern)?
Nein, in beiden Hälften ist der gleiche oder kein Adapter zu verwenden. Sämtliche Durchmesser zwischen 3 und 99mm können auf diese Weise abgedeckt werden.
Darf ich die Module bei Bedarf schneiden?
Sämtliche Modulgrößen sind so gestaltet, dass die zusammenhängende Modulkette immer 120mm hat. Das entspricht genau der Öffnungsbreite der eckigen Rahmen. Die Modulketten können bei Bedarf, beispielsweise bei der Verwendung des runden Dichtstopfens CFS-T RR, entsprechend angepasst werden, um nahtlos in die vorgesehene Öffnung des Dichtstopfens zu passen.
Kann ich ohne Ankerplatten montieren?
Nein, die Ankerplatten sorgen dafür, dass einerseits der Druck gleichmäßig verteilt wird und anderseits dafür, dass die Module an Ort und Stelle bleiben.
Muss das von Hilti mitgelieferte Gleitmittel/Montagefett verwendet werden?
Ja. Eine Installation muss immer mit Gleitmittel/Montagefett erfolgen. Das Gleitmittel/Montagefett sorgt dafür, dass sich die Module beim verpressen bewegen können und sorgt somit für gleichmäßigen Druck.
Können andere Gleitmittel verwendet werden?
Sämtliche Zertifikate wurden unter Verwendung des Hilti Gleitmittel/Montagefett erstellt. Somit ist eine zuverlässige und sichere Montage gewährleistet. Bei Verwendung anderer Gleitmittel/Montagefett kann es zu einer Verringerung der Widerstandswerte kommen.
Woher erkenne ich die richtige Menge an Gleitmittel?
Wenn auf allen Dichtflächen ein dünner Schmierfilm aufgetragen wurde, dann tritt beim verpressen überschüssiges Gleitmittel/Montagefett an den Trennlinien der Module aus. Dies ist ein gutes Anzeichen für die richtige Menge.
In welcher Reihenfolge müssen die Ankerplatten montiert werden?
Die fixierende Ankerplatte ist immer die letzte. Am besten sehen Sie sich hierzu folgendes Montagevideo an.
Was ist das empfohlene Drehmoment für das Anziehen der Runddichtungen bzw. Der Keilpressdichtungen?
Für die Runddichtungen finden Sie das empfohlene Anziehmoment in der Bedienungsanleitung. Für die Keilpressdichtung der eckigen Rahmen ist kein spezifisches Drehmoment notwendig. Hier müssen Sie lediglich dafür sorgen, dass die Keilpressdichtung in etwa plan mit dem Rahmen abschließt.