Schulung: Dübeltechnik
Schwerpunkt Stahl- und Metallbau - in Anlehnung an die ÖNORM B2900



Die Befestigungssysteme haben sich in den letzten Jahren über die ETA (Europäische Technische Bewertung) sehr stark weiterentwickelt. Dabei hat sich die Leistung und das Spektrum der Anwendungen deutlich erhöht – erhöht hat sich damit aber auch die Kompetenzanforderung an die Monteure. Außerdem fordern verschiedene Gesetze und Vorschriften für das Setzen eines zugelassenen Dübels eine Fachunterweisung. Wir bringen Sie somit mit unserem Befestigungstraining sowohl in der Theorie als auch bei der praktischen Anwendung auf den neuesten Stand der Technik.
Unser Training für Sie - Ihr Gewinn

- Mehr Sicherheit durch geschultes Personal
- Produktivere Arbeitsweise durch die richtige Auswahl abgestimmter Systeme
- Höhere Leistung durch motivierte Mitarbeiter
- Vermeidung von zeitaufwendigen und kostspieligen Nacharbeiten und Montagefehlern
Steckbrief
Inhalte und Umfang des Seminars | |
---|---|
1. Zielgruppe | Polier, Vorarbeiter, Monteure aus dem Stahl- und Metallbau |
2. Fachrichtung | Grundlagen Dübelbefestigung |
3. Dauer | 5 Stunden |
4. Anzahl Teilnehmer | Bis zu 12 (Gruppe) + max. 5 Zusatzpersonen möglich |
5. Ort | Auf Anfrage |
6. Preis / Kosten |
149,- € Einzelpreis zzgl. Mwst. 999,- € Gruppenpreis zzgl. Mwst. / 99,- € pro Zusatzperson zzgl. Mwst. |
Anmeldung zur Schulung