![Person mit Hilti Koffern im Lagerraum](/content/hilti/E3/AT/de/business/business/productivity/switch-to-nuron/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1661438169217.png)
- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Wechsel zu Nuron
Steigen Sie auf Nuron um
So stellen Sie Ihren Gerätepark auf Nuron um
Mit dem neuen 22 V Akku-System Nuron können Sie alle Anwendungen, von leicht bis schwer, mit nur einem System vornehmen. Dabei wurden die Nuron Geräte so optimiert, dass sie selbst anspruchsvollste Aufgaben kabellos und ausdauernd bewältigen.
Erleben Sie gesteigerte Produktivität auch dank integrierter Konnektivität und schützen Sie Ihre Teams besser: Mit neuen und verbesserten Features erhöhen Nuron Geräte die Arbeitssicherheit auf Ihrer Baustelle.
Ihr Wechsel zu Nuron – so geht‘s
Mit Nuron können Sie Ihren Gerätepark verschlanken und die Produktivität in Ihren Projekten erhöhen. Gerne helfen wir Ihnen, den Wechsel zu Nuron vorzubereiten und an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Finden Sie hier die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.
Entdecken Sie alle Nuron Geräte
Aktuell sind bereits mehr als 70 Nuron Geräte verfügbar, viele weitere werden folgen.
Ihre Vorteile im Hilti Flottenmanagement
Schon gewusst? Wenn Sie im Rahmen des Hilti Flottenmanagements auf Nuron umsteigen, profitieren Sie von weiteren Vorteilen.
Im Hilti Flottenmanagement steht Ihnen zu fixen monatlichen Beträgen eine Geräteausstattung zur Verfügung, die zu Ihren Projekten passt: Alle Geräte werden professionell verwaltet, Bedarfsspitzen können Sie mit zusätzlichen Geräten zur Miete abdecken. Außerdem können Sie unseren schnellen Reparaturservice und zusätzliche Leistungen für Ihre Nuron Akkus und Geräte in Anspruch nehmen.
Häufig gestellte Fragen zu Nuron
Benötige ich eine umfangreiche Schulung, um die angeschlossene kabellose Nuron-Plattform zu nutzen?
Nein. Die Nuron-Plattform wurde für eine einfache Nutzung entwickelt, durch die Ihre Arbeitsabläufe nicht unterbrochen werden. Unser engagiertes Kundendienstteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Seite. Wir haben auch Berater vor Ort, die auf Wunsch persönliche Schulungen durchführen.
Wenn ich auf Nuron umsteige, muss ich dann meine Ersatzteile und mein Zubehör ersetzen?
Nein – nicht alle Ersatzteile und Gerätezubehörteile müssen ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten unserer Website, bei unserem Kundendienst, bei Ihrem Kundenbetreuer oder in einem unserer Hilti Stores.
Kann ich die 22 V und 36 V Geräte von Hilti, die ich bereits habe, mit Nuron Batterien verwenden?
Mit einem Adapter können Sie fast alle Ihre bisherigen 22 V Geräte mit Nuron-Akkus betreiben. Informieren Sie sich auf den Produktseiten unserer Website, wenden Sie sich an den Kundendienst oder besuchen Sie einen Hilti Store, um herauszufinden, welche Geräte mit einem Adapter verwendet werden können. Für 36 V Geräte gibt es keinen Adapter.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten rund um Nuron finden Sie hier.