REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Basiert auf der zweiten Generation der verbrennungsfreien Direktbefestigungstechnik von Hilti – für hochwertige und zuverlässigere Befestigungen mit X-BT Gewindebolzen auf Stahl
  • Verbrennungsfreier Betrieb – keine Lagerhaltung oder Entsorgung von Kartuschen notwendig
  • Zum Setzen von bis zu 800/500/400 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (abhängig vom B22 Akkumodell – 5,2 Ah, 3,0 Ah oder 2,6 Ah)
  • Schnell – ideal zur Direktbefestigung auf beschichtetem oder behandeltem Stahl
  • Geeignet für hochfeste, beschichtete Stahluntergründe mit einer Dicke von 8 mm (5/16") oder mehr
Anwendungen
  • Befestigung von Gitterrosten mit Halteflansch X-FCM-M oder X-FCM-R und Gitterrostelement X-FCS auf Stahlunterkonstruktionen
  • Anbringen von Kabelpritschen, Schienen, Streben, leichten Elektroinstallationen (T-Bügel, Front-Armaturen, Anschlusskästen), Ausrüstungen und vieles mehr
  • Befestigung an PFP-beschichteten Brandschutzstahlträgern
  • Befestigung von Riffelblech mit Gitterrostelement X-FCP-R

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos