REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Basiert auf der zweiten Generation der verbrennungsfreien Direktbefestigungstechnik von Hilti – für hochwertige und zuverlässigere Befestigungen mit X-BT Gewindebolzen auf Stahl
  • Verbrennungsfreier Betrieb – keine Lagerhaltung oder Entsorgung von Kartuschen notwendig
  • Zum Setzen von bis zu 800/500/400 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (abhängig vom B22 Akkumodell – 5,2 Ah, 3,0 Ah oder 2,6 Ah)
  • Befestigung von X-BT Gewindebolzen, die keine weitere Bearbeitung des Korrosionsschutzes des Stahls notwendig machen
  • Ideal für hochfeste, beschichtete Stahluntergründe mit einer Dicke von 8 mm (5/16") oder mehr
Anwendungen
  • Befestigung von Kabeltrassen, Kabelleitern, Schienen, Verstrebungen, leichten elektrischen Installationen (T-Bügel, Frontarmaturen, Anschlusskästen), Ausrüstungen und vielem mehr
  • Befestigung von X-BT Gewindebolzen an brandschutzbeschichteten (PFP-)Trägern
  • Befestigung von Rohrhalterungen und Kabeltrassenhalterungen auf Stahl
  • Befestigung von Handläufen auf Stahl
  • Für Anwendungen rund um funktionellen Potenzialausgleich, Schutzpotenzialausgleich, Klemmverbindung, Blitzschutz, Potenzialausgleich und Erdung bei der Befestigung von X-BT ER Gewindebolzen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos