REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Eine Ladung pro Arbeitstag – leuchtet einen ganzen Tag lang bei 100 % Helligkeit dank leistungsstarker Nuron-Akkus (mit B22-170)
  • Bessere Sichtbarkeit – vier speziell entwickelte LEDs sorgen an einem Arbeitsbereich für zwei Personen für eine gleichmäßige, natürliche Lichtfarbe in drei Helligkeitsstufen (Beleuchtung bis 3000 Lumen/2100 Lux bei 1 m Entfernung)
  • Praktisch überall einsetzbar – der um 360° drehbare Kopf kann stehen, hängen, eingehakt oder an einem Standardstativ befestigt werden und bleibt dabei kühl
  • Warnung bei niedrigem Akkustand – bei niedrigem Akkustand behält die Baustellenleuchte zunächst ihre Helligkeit bei und warnt Sie, damit Sie rechtzeitig ein Ladegerät anschließen können
  • Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose LED-Baustellenleuchte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
  • Beleuchtung dunkler/schlecht beleuchteter Räume und Arbeitsbereiche – kann an einer Vielzahl von Gegenständen aufgehängt oder befestigt werden, z. B. an Rohren und Gerüsten
  • Überkopf-Beleuchtung bei Aufhängung mittels hakenförmiger Beine an Rohren, Dachsparren, Streben usw. – Lichteinfall von oben minimiert Schatten
  • Standleuchte bei Verbindung mit einem Stativ über das 5/8"-Gewinde
  • Geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (Gehäuse bleibt kühl, LEDs geben keine übermäßige Wärme ab)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos