Wandsägeblatt SPX MCS Equidist (60PENTM8: passend für Pentruder®)
New productArtikel #r16810604
Wandsägeblatt (15 kW) der Ultimate-Leistungsklasse für hohe Geschwindigkeiten und längere Lebensdauer in armiertem Beton (60PENTM8-Dorn kompatibel mit Pentruder® Wandsägen)
- Untergrundmaterial: Beton, Beton (bewehrt)
- Segmenttyp: Equidist
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Schnittleistung und konstante Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Scheibe
- Eine Spezifikation für alle Betonarten
- Die Scheibe wurde speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen entwickelt und eignet sich daher besonders für Beton mit hohem Armierungsanteil
- Gehärtete und angelassene robuste lasergefertigte Trennscheibe aus Stahl für gleichmäßiges, gerades Schneiden
- Sandwich-Segmente für konstante Segmentbreite über die gesamte Lebensdauer
Anwendungen
- Schneiden von armiertem Beton
- Öffnungen und Durchführungen für Fenster und Türen
- Korrekturarbeiten/Ausbesserungen an Fassaden, Trennwänden und Wänden