Akku-Handkreissäge SC 70W-A22
New productArtikel #r2937785
Akku-Kreissäge mit 22 V für gerade Schnitte bis zu einer Tiefe von 70 mm
- Max. Schnitttiefe: 70 mm
- Blattdurchmesser: 190 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Sandwichpaneel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Vielseitige Akku-Kreissäge mit nahezu wartungsfreiem bürstenlosem Motor und Schnitttiefe bis 70 mm
- Sehr schneller Blattstopp (0,5 Sek.) für noch mehr Bediensicherheit
- Kompatibel mit Hilti Staubsaugern
- Volle Kompatibilität mit Führungsschienen – mit dieser Akku-Kreissäge sind präzise Schnitte im 45- und 90-Grad-Winkel möglich
- Sehr schnelle Sägeblattstopp (0,5 s)
Anwendungen
- Längs- und Querschnitte bis 70 mm Schnitttiefe
- Schräg- und Gehrungsschnitte, mit oder ohne Führungsschiene
- Schneiden von Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen, Sparren und Latten
- Innenausbau: Schneiden von Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Elektroinstallation: horizontale Wandschnitte
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.