MQS-SP-T Querverbinder für seismisch beanspruchte Anlagen
New productArtikel #r5485660
Verzinkter Verbindungsknopf (vormontiert) mit FM-Zulassung für querlaufende seismische Abspannungen von Sprinklerleitungen
- Durchmesser D: 12 mm
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
- Gewicht: 536 g
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Maximale Flexibilität bei der Montage durch einstellbaren Winkel
- Aussteifungssystem mit FM-Zulassung für seismische Sprinkleranwendungen
- Erfüllt die Anforderungen der National Fire Protection Association (NFPA) für seismische Abspannungen
- Scherschraubenköpfe ermöglichen eine schnellere und einfachere Installation und Prüfung
- Vollständig vormontierter Verbinder mit Schwenkfunktion für eine schnellere, leichtere und flexiblere Installation
Anwendungen
- Aussteifungselemente mit FM-Zulassung für seismische Sprinkleranwendungen
- Gebäudeverbindungsteil für längslaufende und seitliche Stützenmontage
- Zur Verwendung mit MQS-SP Rohrschellen und modularen MQ Schienensystemen