CFS-M RG Brandschutzmörtel
New product
Ultimate
Artikel #r32925
Brandschutzmörtel, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch große Öffnungen mit Kabel- und Kombidurchführungen verhindert
- Ungefähres Mischverhältnis: 2.5:1 (Verhältnis Mörtel zu Wasser nach Gewicht)
- Dichte nach Aushärtung - Bereich: 700 - 900 kg/m³
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Dank anpassbarer Konsistenz einfach mit Kelle oder handelsüblichen Pumpen einzubringen
- Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften
- Minimales Schrumpfen beim Durchhärten und kein Abplatzen im Brandfall
- Überstreichbar
Anwendungen
- Kombi-Schotts in Massivwänden und -decken ab 150 mm
- Kabel, Kabelbündel, Kabelpritschen und Kabelkanäle
- Nicht brennbare (Metall-)Rohre mit nicht brennbarer Dämmung
- Nicht brennbare Metall- und Verbundrohre mit brennbarer Isolierung in Verbindung mit Brandschutzbandage CFS-B
- Brennbare Rohre in Verbindung mit Brandschutzmanschetten CFS-C bzw. CFS-C P oder Brandschutzband CFS-W
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.