CFS-CT B
New productArtikel #r5451
Brandschutzbeschichtete Platte für EI120 Zweiplattensysteme.
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 40 - 5 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 100 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Umfangreiche EN-Prüfungen gewährleisten ein breites Anwendungsspektrum
- Platte, vorbeschichtet, zur sofortigen Verwendung
- Praktisch keine Rissbildung oder Ablösung beim Schneiden
- Rauchdicht
Anwendungen
- Gemischte Durchführungen in Trockenbau- und Massivwänden ab 100 mm sowie Massivböden ab 150 mm
- Kabel, Kabelbündel, Kabelpritschen und Kabelkanäle
- Nicht brennbare (Metall-) Rohre mit nicht brennbarer Dämmung
- Nicht brennbare (Metall-) Rohre und Verbundrohre mit brennbarer Dämmung in Verbindung mit Brandschutzbandage CFS-B oder Brandschutzmanschette CFS-C P
- Brennbare Rohre in Verbindung mit Brandschutzmanschetten CFC-C P oder CFS-C oder Brandschutzband CFS-W
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.