CFS-T RR3 Dichtungsstopfen
New product
Premium
Artikel #r16555728
Rundstopfen zur Abdichtung gegen Wasser und zum Schutz vor Feuer in Untergeschossen von Umspannwerken
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -20 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 50 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Abdichtung neuer und bestehender Kabel – modulares, geteiltes Design erleichtert die Anpassung an bestehende Trefoil-Kabel
- Brand- und Überflutungsschutz – ein Dichtungsstopfen für feuerbeständige Kabeldurchführungen und äußerst hohe Wasserbeständigkeit
- Einfachere Spezifikation – CFS-T RR3 Dichtungsstopfen eignen sich für die meisten gängigen Hochspannungskabel bis 78 mm in Trefoil-Anordnung
- Einfachere Kontrolle – farbcodierte Adapter passend zum jeweiligen Kabeldurchmesser zeigen auf einen Blick, ob die installierten Dichtungsstopfen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen
Anwendungen
- Abdichtung in Untergeschossen von Umspannwerken (gasisolierte Hochspannungs-Schaltanlagen) gegen Wasser und Feuer
- Langfristiger Schutz vor Überschwemmungs-, Brand-, Nagetier- und Feuchtigkeitsschäden in Untergeschossen von Umspannwerken
- Abdichtung von Kabeldurchführungen ins Erdreich über Fundamente