X-BT-ER Gewindebolzen (metrisch)
New product UltimateArtikel #r3991313
Gewindebolzen zur Befestigung elektrischer Verbindungskomponenten an Stahl in stark korrosiver Umgebung
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 8 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Hilti Kunden suchten auch Befestigung auf Korrosionsschutz, Beschichtung, beschichteten Stahl, EMSR Befestigungen in der Industrie, Edelstahlbolzen für Erdungen, Potentialausgleich, Blitzschutz, Befestigung im Außenbereich auf beschichteten Stahlbau oder rostfreier Gewinde-Bolzen M6, M8, M10 für DX 351-BT BTG
- Ideal für den Potenzialausgleich
- Ideal für den Schutz vor statischer Elektrizität
- Maximale Sicherheit – ermöglicht den Stromfluss durch den Bolzen und die korrekte Entladung des Grundmaterials
- Für die meisten Konstruktionen und Rohre aus Standardstahl und hochfesten Stählen geeignet
- Hochgradig korrosionsbeständig – geeignet für Schiffbau, Offshore, Petrochemie, Kraftwerke, usw.
- Funktioneller Potenzialausgleich
- Potenzialausgleich (z. B. bei Flanschverbindungen)
- Klemmverbindung mittels Gewinde
- Blitzschutz
- Erdung/Potenzialausgleich und Blitzschutz