S-MDW61Z
New product
Premium
Artikel #r13193054
Selbstbohrschraube (Kohlenstoffstahl verzinkt) mit Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holzunterkonstruktionen
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässigere Befestigungen in nicht korrosiven Umgebungen
- Für Befestigungen mit definierten Lastwerten
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Holzunterkonstruktionen und Stahlrahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtscheibe
- Kohlenstoffstahl (verzinkt) zur Befestigung in nicht korrosiven Umgebungen
- Wasserdichte Befestigungen mit 19-mm-Unterlegscheibe
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.