REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bundloser Kunststoff-Rahmendübel mit Sechskantkopf (Edelstahl A2) für alltägliche Anwendungen

  • Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
  • Kopfkonfiguration: Sechskant
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA

Hilti Kunden suchten auch Kunststoffdübel, Plastikdübel, Universaldübel, RigipsdübelRahmendübel, Gipskartondübel, Ytong DübelLangschaftdübel, Zebra Dübel, HohlziegelmauerwerkUniversaldübel, Trockenbauwand, Porenbetondübel oder Vollziegelmauerwerk, Mauerwerksdübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 10 mm
Dübellänge
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 158,47

Technische Daten

Untergrundmaterial
(Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
Kopfkonfiguration
Sechskant
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl A2
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
Art der Befestigung
Durchsteckmontage

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Flexible Verankerungstiefe (zugelassen für 50 mm und 70 mm) – der ideale Anker für eine breite Palette von Anwendungen bei nahezu allen Grundmaterialien
  • Breites Spektrum an Befestigungshöhen (bis 90 mm). Ankerlängen von 60 mm bis 140 mm
  • Erhältlich in Kohlenstoffstahl und Edelstahl A2
  • Vormontiert für optimale Handhabung und Befestigungsqualität

Anwendungen

  • Befestigung von Stahlunterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden
  • Typische Einsatzbereiche für Metallbauer, z. B. Befestigung von Handläufen, Fenstergittern, Geländern, Brüstungen usw.

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.