Schraubanker HUS3-HF
New productArtikel #r3241612
Schraubanker (korrosionsbeständig) mit Sechskantkopf für höchste Leistungen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, mehrfach beschichtet
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Schlüsselweite: 15 mm
Hilti Kunden suchten auch Betonschraube, Betonschrauben, Schrägstütze, Absturzsicherung, Schubverbinder, Aufbeton, Doka, Peri, Geländer, Handlauf, Schraubdübel, Dübel, Anker, Multi Monti Schraubanker oder Schraubanker
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- Sechskantschraubenkopf mit integrierter Unterlegscheibe für ein sauberes Erscheinungsbild bei Durchsteckmontage
- Zuverlässiges Setzen auch ohne Drehmomentschlüssel – HSE Produktprofil erhältlich
- Mehrfach beschichtet (≥14 µm) für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Drei Einbettungstiefen für maximale Gestaltungsfreiheit
- Geländer und Handläufe
- Befestigungen von Schienen und Konsolen
- Grundplattenbefestigung in Stahl- und Metallstrukturen
- Baustahlanwendungen