Kunststoff-Schlagdübel HPS-1 (S)
New product
Standard
Artikel #r1141
Kunststoff-Schlagdübel für wirtschaftliche Anwendung
- Kopfkonfiguration: Flachkopf
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
- Zulassungen / Prüfberichte: k. A.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Universell in vielen Untergründen, auch in Lochstein-Mauerwerk
- Schlagschraube kann auch mit einem Schrauber montiert oder demontiert werden
- Schnelle Schlagmontage mit dem Hammer
- 4-fach-Spreizung
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Verspreizen
Anwendungen
- Befestigungen von Leisten, Lattungen, Elementen für Elektro- und Sanitärinstallationen (-40 °C bis +80 °C)