Staubabsaugung TE DRS-6-A Sch
New productArtikel #410738
Eingebaute Absaugung zur komfortablen Stauberfassung
- Zu verwenden mit: k. A.
- Gewicht: 1 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 5 - 16 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Staubabsaugung TE DRS-6-A Sch #410738
Vorteile
- Integrierter Motor für maximale Systemeffizienz
- Bietet 100 % Saugleistung von Beginn an
- Ganz einfach einhändig anzuschließen – jederzeit werkzeuglos montierbar
- Kein Staubsauger sowie keine zusätzlichen Schläuche erforderlich
- Kein Staubsauger sowie keine zusätzlichen Schläuche erforderlich
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren mit dem Akku-Bohrhammer TE 6-A36-AVR
- Zugelassen für Bohranwendungen in Material mit geringem Asbestanteil (gemäß BGI 664, BT 12)
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.