REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Düsen und Schläuche für Baustaubsauger und Staubabsaugungen

Schlauch 32mm x 1.9m antistatisch #2340921

Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen

  • Zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
  • Zusatzinformationen zum Zubehör: zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 27,86

Technische Daten

Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Ersatzdüsen und -schläuche – damit die Leistungsfähigkeit Ihres Hilti Baustaubsaugers oder Staubabsaugung immer gewährleistet ist
  • Optionales Zubehör – um den Einsatzbereich Ihres Baustaubsaugers oder Ihrer Staubabsaugung zu erweitern
  • Einfach zu verwendende Teile - für die schnelle Wartung vor Ort bei weniger Ausfallzeit

Anwendungen

  • Zur Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen