Düsen und Schläuche für Baustaubsauger und Staubabsaugungen
Schlauch 32mm x 3m antistatisch #2305015

Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
- Zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
- Zusatzinformationen zum Zubehör: zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 36,64
Technische Daten
Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ersatzdüsen und -schläuche – damit die Leistungsfähigkeit Ihres Hilti Baustaubsaugers oder Staubabsaugung immer gewährleistet ist
- Optionales Zubehör – um den Einsatzbereich Ihres Baustaubsaugers oder Ihrer Staubabsaugung zu erweitern
- Einfach zu verwendende Teile - für die schnelle Wartung vor Ort bei weniger Ausfallzeit
Anwendungen
- Zur Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen