Sägen
Entdecken Sie unsere Auswahl an Kreissägen, Säbelsägen, Stichsägen und weiteren Sägen, die für eine optimale Geschwindigkeit und Leistung beim Schneiden von Metall, Holz, Trockenbauwänden und anderen Materialien entwickelt wurden.
23 Produkte
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Gehrungssäge mit beidseitiger Neigungsmöglichkeit und einer Kapazität von bis zu 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (Nuron Akku-Plattform)
- Blattdurchmesser
- 305 mm
- Untergrundmaterial
- Holz, Aluminium, Kunststoff
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 4300 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2600 Hübe/Minute


Nuron
- Beschreibung
- Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 23 mm
- Hubfrequenz
- 3000 Hübe/Minute


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 70 mm
- Blattdurchmesser
- 190 mm
- Untergrundmaterial
- Holz

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge Schnitte bis 60 mm | 2-3/8" Tiefe in Holz mit schnellerem Universal-Sägeblatt mit 165 mm | 6-1/2" Durchmesser
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gips, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten

Nuron
- Beschreibung
- Tauchsäge mit hoher Staubaufnahmerate für saubere und kontrollierte, gerade Präzisionsschnitte in Holz bis 53 mm│2-1/8 Zoll Tiefe in Verbindung mit einer Führungsschiene
- Max. Schnitttiefe
- 57 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Metallsäge für extraschnelle, präzise Kaltschnitte bis 60 mm│Schnitttiefe 2-3/8" (Nuron Akkuplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit minimiertem Gewicht und kleineren Abmessungen für Überkopf-Schnitte bis 51 mm│2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe
- 51 mm
- Blattdurchmesser
- 136 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Metall, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und einem Oszillationswinkel von 4°
- Untergrundmaterial
- Trockenbau, Holz, Mörtel, Farbe, Holz mit Nägeln, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Zement, Metall, PVC, Holz
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 20000 U./Min.
- Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
- 2.5 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.1 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm


Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und optimaler integrierter Stauberfassung für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 1.4 kg
- Untergrundmaterial
- Trockenbau
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge 12 V für leichte Abbruch- und Ablängarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Kunststoff, Trockenbau, Sandwichpaneel
- Hublänge
- 16 mm
- Hubfrequenz
- 2900 Hübe/Minute


- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge (36 V) für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Ziegel, Leichtbeton
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2800 Hübe/Minute



- Beschreibung
- Säbelsäge für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2650 Hübe/Minute



- Beschreibung
- Säbelsäge für allgemeine Abbruch- und Ablängarbeiten mit minimaler Vibration
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2700 Hübe/Minute



- Beschreibung
- Kreissäge mit kombiniertem Eintauch- und Pendelbetrieb für schwere Arbeiten mit geraden Schnitten bis 85 mm Tiefe
- Max. Schnitttiefe
- 85 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 207 - 230 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 60 mm


- Beschreibung
- Kreissäge für schwere Anwendungen mit geraden Schnitten bis 70 mm
- Max. Schnitttiefe
- 67 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 184 - 190 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 49 mm

- Beschreibung
- Akku-Kreissäge für gerade Schnitte bis zu einer Tiefe von 55 mm
- Max. Schnitttiefe
- 55 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 160 - 165 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 41 mm


- Beschreibung
- Pendelhubstichsäge 850 W mit Schaftgriff, mit der anspruchsvolle Kurvenschnitte schneller und komfortabler gelingen
- Nenneingangsleistung
- 850 W
- Griff
- Bügelgriff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg

- Beschreibung
- Pendelhubstichsäge 850 W mit Griff an der Oberseite, mit der anspruchsvolle Kurvenschnitte schneller und komfortabler gelingen
- Nenneingangsleistung
- 850 W
- Griff
- Schlaufengriff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg

- Beschreibung
- Akku-Stichsäge (850 W) mit Schaftgriff
- Griff
- Bügelgriff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.6 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Sandwichpaneel