Akku-Handkreissäge SCW 22-A für Holz
New productArtikel #r4824
Akku-Kreissäge (22 V) mit optimiertem Verhältnis von Leistung zu Gewicht, für gerade Schnitte bis 57 mm
- Max. Schnitttiefe: 57 mm
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Sandwichpaneel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakt und mobil – für spontane Arbeiten auf der Baustelle
- Sehr schneller Blattstopp und zügige Entstaubung für maximale Sicherheit
- Dank geringem Gewicht ist das Gerät vielseitiger und weniger ermüdend in beliebigen Positionen
- Geeignet für den Einsatz mit der Hilti Führungsschiene
- Staubabsaugung
Anwendungen
- Allgemeine Bauarbeiten – Schneiden von Schalungen, OSB-Platten, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen, Sparren und Latten
- Innenausbau – Schneiden von Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Zusägen von Schalungen, Brettern, Latten, OSB, Span- und Sperrholzplatten sowie Kunststoffen
- Anpassungsarbeiten in Holz- und Plattenwerkstoffen
- Längs- und Querschnitte sowie Gehrungs- und Winkelschnitte
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenlos
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.