- Home
- Engineering
- Software für Ingenieure
- Interdisziplinär Bauen mit BIM
![](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1697004879306/bim-4.jpeg)
Integrale Projektplanung und -abwicklung
Sie denken, digitale Planung mit BIM und Plant Design ist nur etwas für Architektur- und Ingenieurbüros?
Digitalisierte Bauprozesse sind in Zeiten von Fachkräftemangel und komplexer werdender Anforderungen an Gebäude und Installationen wichtige Voraussetzung für die effiziente und wirtschaftliche Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Mit den Integrated Design Services wird Hilti Teil der integralen Planung und trägt somit dazu bei, die Produktivität bei der Planung sowie beim Bau und Betrieb von Projekten zu steigern.
![](/content/dam/images/e4/non-products/services/BIM_4.jpg)
bis zu
Materialkosteneinsparung
reduzierte Montagezeit
durch Vorfertigungsservices
gebaut wie geplant
durch frühzeitige und übergreifende Planung
Fachkräfte
für relevante Aufgaben
Vorteile einer integralen Projektabwicklung im Bauwesen
Planungsphase
- Value Engineering – Optimierung von Kosten, Montage und Wartung
- Frühzeitige Kollisionserkennung verschiedener Medien
- Gewerkeübergreifende Planung der Montagesysteme
- Optimierte Auswahl von Brandschutzsystemen
Ausführungsphase
- Vorfertigung – Vormontage, Vorkonfektionierung, Schienenschnitt
- Transparente und durchdachte Logistik
- Digital-to-Field – Übernahme digitaler Daten auf die Baustelle
- Digitale und nachvollziehbare Dokumentation
- Brandschutz-Dokumentations-Software
- Jaibot-Roboter für semi-autonomes Bohren
Gebäudebetrieb
- Facility Management
- Digitaler Zwilling als Bestandsdokumentation
- Optimierung der Gebäudeinstandhaltung
Planungsphase
Optimierte Planung mit der BIM Methodik
![Mechanische, elektrische und sanitäre Anlagen, die in der gleichen Streben-Trapezkonstruktion installiert sind, dank der Integration von BIM-Technologie in den Bau.](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1580140061717/174676.png)
TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen
Wirtschaftliche Ausführung ohne Kollisionen
Hilti Integrated Design Services mit 3-D Visualisierung unterstützen Sie bei der Planung von gewerkeübergreifenden Unterkonstruktionen inkl. relevanter Brandabschottungen frühzeitig vor Bauausführung. Dies reduziert deutlich den Materialeinsatz, spart wertvolle Bau- und Montagezeit und vermeidet kurzfristige sowie aufwendige Vor-Ort-Änderungen.
BIM Objekte![Architekt, Ingenieur oder Projektleiter kann dank technischer Integration in der Bauausführung mit BIM (Building Information Modeling) arbeiten](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column_60706764/image.coreimg.png/1580140084101/190584.png)
Value Engineering
Standardisiert und wirtschaftlich
Wir planen nach Ihren Projektanforderungen und bieten geeignete Optimierungsmöglichkeiten an. Stehen zum Beispiel Standardisierung, Flexibilität und Modularität im Vordergrund, werden wir dies bei der Erarbeitung einer wirtschaftlichen Lösung berücksichtigen. Bei Brandabschottungen können definierte Standards die Zahl von technischen Beurteilungen reduzieren und evtl. Nachbelegungen im Betrieb vereinfachen.
Value Engineering![Durchdachte Logistik](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1617798479959/hilti-baustellenservice.jpeg)
Transparente und durchdachte Logistik
Optimierte Baustellenbelieferung
Digitalisierte Arbeitsabläufe wirken sich positiv auf die Baustellenbelieferung aus. Material kann zielgerichtet für bestimmte Projektbereiche bestellt und geliefert werden. So haben Sie immer das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Digitalisierte Prozesse in Logistik und Fertigung![Field-to-BIM digitales Modell auf der Baustelle](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col/image_text_column_44/image.coreimg.jpeg/1697015088619/bim01-2520x1260px.jpeg)
Erstellung von Digital-to-Field-Modellen
Vertrauenswürdige Dokumentation
Informationen über bestehende Gebäude sind häufig lückenhaft und unvollständig. Wenn Sie Maße und Informationen von Wänden, Decken, Befestigungen und Bauteilen der technischen Gebäudeausrüstung als digitaler Zwilling in Ihr Modell importieren, werden Gebäudebetrieb und Facility Management optimiert und besser dokumentiert.
Digitale Vermessungslösungen für BaustellenAusführungsphase
Wie digitales Baumanagement die Bauzeit beeinflusst
![Logistics, People, Warehouse, HNA, Kitting, Cutting, Pre-assembly Logistics, People, Warehouse, HNA, Kitting, Cutting, Pre-assembly](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1348139/three_image_text_col/image_text_column_2__1924074673/image.coreimg.jpeg/1697026787398/packaging-service-specific.jpeg)
Vorfertigungsservices
Vormontage, Vorkonfektionierung und Schienenschnitt sparen Zeit und Montageaufwand
Ein detailliertes digitales Modell öffnet die Tür zur Vorfertigung. Vorfertigungspläne können mit wenigen Klicks exportiert werden. Damit können TGA-Unterkonstruktionen vorgefertigt und direkt auf der Baustelle als Modul befestigt werden. Aufwendiges Ablängen und Zusammenbauen von Schienensystemen vor Ort entfällt, Montagefehler werden vermieden und es wird nur das benötigte Material geliefert und verbaut.
Zu den Vorfertigungsservices![mainstage-jaibot-robot](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1348139/three_image_text_col/image_text_column_19/image.coreimg.jpeg/1607931620371/jaibot-robot.jpeg)
Hilti Jaibot
Digitale Robotik für Montagen in der Gebäudetechnik
Was wäre, wenn ein Roboter wiederkehrende Arbeiten auf der Baustelle übernehmen, Montagefehler verringern und TGA-Projekte schneller, sicherer und präziser erledigen könnte? Auf der Grundlage digitaler Planung macht der semi-autonome Bohrroboter Jaibot Befestigungslösungen in den Bereichen SHKLE und Innenausbau noch effizienter und deutlich produktiver.
Semi-autonomer Bohrroboter![Baustellenvermessung in Hochgeschwindigkeit](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1348139/three_image_text_col/image_text_column_2__306991589/image.coreimg.jpeg/1697027385499/bim-to-field-bauphase.jpeg)
Digital-to-Field
Übernahme digitaler Daten auf die Baustelle
"Bauen wie geplant" durch die Übernahme einer digitalen Planung auf die Baustelle. In der Praxis bedeutet Digital-to-Field die geführte Positionierung von Bohrpunkten für TGA-Unterkonstruktionen, Dübelbefestigungen sowie Einlegeteilen wie Ankerschienen oder Brandschutz Rahmenschottsysteme. Moderne Absteckgeräte wie der PLT 400 können auf geplante BIM/ CAD-Elemente zugreifen und zum Beispiel Befestigungspunkte über einen Laser direkt in der Realität anzeigen. Einlegeteile steigern die Produktivität, indem Arbeitszeit eingespart und gleichzeitig die Flexibilität z.B. bei Nachbelegungen, Änderungen gesteigert wird.
Digitale Vermessungslösungen für Baustellen Digitale Vermessungslösungen (Schwerpunkt Totalstationen)![Validierung – weisen Sie sofort nach, dass Sie nach Maß gebaut haben](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1348139/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1697027663128/si-at-a22-barcode-scan.jpeg)
Validierung
Sofortiger Nachweis, dass Sie nach Planung ausgeführt haben
In einem durchgängigen Prozess ist ein digitales Gebäudemodell das Maß der Dinge. Das Modell gibt vor, was wo zu installieren ist. Der entsprechende Montagenachweis kann ebenfalls mit dem Modell verknüpft werden, was zu einer durchgängigen Dokumentation führt. Mit Montagewerkzeugen wie dem Hilti Schlagschrauber mit adaptivem Drehmomentmodul, speichern Sie relevante Montagedaten automatisch bei der Installation.
Gebäudebetrieb
Vorteile von BIM und integraler Planung für das Gebäudemanagement
![Field-to-BIM – für eine genaue und vollständige Bestandsdokumentation](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1499670/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1617799071477/bim-01.jpeg)
Digitaler Zwilling
Für eine genaue und vollständige Bestandsdokumentation
Sobald das Gebäude in Betrieb ist, können digitale Wandscanner wie die Detektionsgeräte der PS-Serie oder Absteckgeräte wie der PLT 400 dazu beitragen, Ihr digitales Modell auf dem neuesten Stand zu halten. So werden Änderungen schnell und effizient dokumentiert und direkt in das Modell übertragen.
![Validierung und Betriebsbereitschaft](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1499670/three_image_text_col/image_text_column_59/image.coreimg.jpeg/1617798680762/hilti-brandschutz-dokumentation.jpeg)
Validierung und Betriebsbereitschaft
Digitale Baumanagementlösungen und Übergabedokumentation
Jeder Verantwortliche für die Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile weiß, wie umfassend die Anforderungen an die Dokumentation sind. Digitale Baumanagementlösungen und eine digitale Übergabedokumentation erleichtern die Bestandsdokumentation während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.
![BIM - Building Information Modelling](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1499670/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1697033526115/bim-building-information-modeling-3to1-de.jpeg)
Hilti Integrated Design Services (IDS)
Konzipiert für einen reibungslosen Betrieb
Mit Hilti Integrated Design Services (IDS) werden Materialkosten gesenkt, die Bauzeit verkürzt und aufwendige und ungeplante Baustellenlösungen vermieden. Nehmen Sie Hilti z.B. in den Bereichen Haustechnik und Brandschutz bereits in der Planungsphase mit ins Boot. Ohne professioneller integraler Planung werden SHKLE-Trassen und Brandabschottungen separat für jedes einzelne Gewerk geplant und ausgeführt.
Hilti als Projektpartner unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung von gewerkeübergreifenden Unterkonstruktionen und Brandabschottungen nach dem aktuellen Stand der BIM-Methodik.
Entdecken Sie die einzelnen Integrated Design Services für Ihr nächstes Projekt:
![Hilti Ingenieure diskutieren ein MEP Projekt als ersten Schritt in einem durchgängigen BIM Workflow](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1193738/three_image_text_col_625396495/image_text_column/image.coreimg.png/1697030971671/203411.png)
1. Konzept
Definition des Gesamtprojektansatzes und der Rahmenbedingungen für die weiteren Services.
Leistungen:
- Unterteilung des Projektes in einzelne Bereiche mit wiederkehrenden Anforderungen und Anwendungen.
- Konzeptionelle Planung von gewerkeoptimierten TGA-Unterkonstruktionen und Brandabschottungen.
![Zwei Hilti-Ingenieure arbeiten gemeinsam am BIM-Design](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1193738/three_image_text_col_625396495/image_text_column_1/image.coreimg.png/1697031086860/203416.png)
2. Design
Weiterentwicklung der Konzepte zu einer finalen Planung, welche durch technische Berichte dokumentiert ist.
Leistungen:
- Planung von TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen, gemäß den Projektanforderungen optimiert für standardisierte und wiederkehrende Anwendungen bzw. für spezielle und komplexe Situationen.
- Technische Berichte und Dokumentation.
- Individuelle weitere Services wie zum Beispiel technische Beurteilungen.
![Ein Hilti Ingenieur modelliert MEP-Stützen in BIM](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1193738/three_image_text_col_625396495/image_text_column_2/image.coreimg.png/1697031179786/203408.png)
3. Modellierung
Modellierung und Einarbeitung der in der Planung festgelegten Anwendungen und Parameter in das Projektmodell und Mitteilung bzgl. eventueller Probleme oder Kollisionen, die eine Nachbearbeitung erfordern.
Ergebnisse:
- Integration der geplanten TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen in das Modell.
- Mitteilung evtl. Probleme oder Kollisionen zur weiteren Besprechung.
![Hilti Ingenieur im Büro mit Werkstattzeichnungen im Vordergrund](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection_1193738/three_image_text_col_625396495/image_text_column_68628522/image.coreimg.png/1697031318061/203413.png)
4. Output
Für eine reibungslose Umsetzung der Planung auf der Baustelle – transparent und dokumentiert.
Leistungen:
- Werkstattzeichnungen
- Übersichtszeichnungen
- Digital-to-Field-Daten
- Materialliste
- Vorschläge für Zuschnitt, Konfektionierung und Vormontageservices
Projektleitung oder Projektbegleitung?
Hilti begleitet Sie als Partner während des gesamten Projektes und nimmt an relevanten Abstimmungsbesprechungen teil.
Leistungen:
- Erstellung eines IDS-Projektmanagementplanes (PMP)
- Teilnahme an IDS-PMP definierten Projektbesprechungen
- Fortschreibung des IDS-Projektmanagementplanes
Das könnte Sie auch interessieren
![BIM - Building Information Modelling](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1697033508035/bim-services-jobsite1.jpeg)
Engineering Services Übersicht
Engineering Services für Ihren Erfolg – von der Planung, über die Ausführung bis hin zur Dokumentation Ihrer Projekte.
Zur Übersicht![Projektplanung mit Bauleiter](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1697033485172/tga-projektpartner-planung-head.jpeg)
Technische Gebäudeausrüstung wirtschaftlich und nachhaltig planen
Ihr Projektpartner in Planung, Ausführung und Dokumentation.
Zu TGA Projekte![RWTH E3D RWTH E3D](/content/hilti/E3/AT/de/engineering/software/softwarepakete-details/bim/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1697034152186/abb1-3-bim-image-motiv-befestigungstechnik.jpeg)
Modular. Digital. Integriert. Vorgefertigt.
Das BIM Center Aachen (BCA) im Cluster Bauen adressiert die Digitalisierung im Bauwesen aus einer ganzheitlichen Perspektive. Neben der zentralen Methode Building Information Modeling (BIM) stehen daher der Einsatz progressiver Technologien und Methoden, wie die raumbezogene Informationsverarbeitung (GIS), Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz (KI), Reality Capturing und Cross Reality (XR), ebenso im Fokus.
Zum BIM Center Aachen Download Publikation