Lüftungsbau

Hilti MV - trägt Lüftungssysteme und Klimaanlagen sicher

Lüftungsanlagen reichen bis in den letzten Winkel des Gebäudes. Deshalb ist hier Ihr ganzes Können als Installateur gefragt. Hilti unterstützt Sie dabei mit dem besonders flexibel einsatzbaren MV System.

Hilti MV haben wir speziell für die Installation von Klima- und Lüftungsanlagen konzipiert. Es bietet Ihnen eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten. Auch komplexe Systeme installieren Sie damit einfach, schnell und unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL

  • Alle Komponenten des MV Systems erfüllen höchste Akustikstandards. Wir haben sie alle getestet und optimiert. Vom Lüftungskanal übertragene Vibrationsgeräusche werden nachweislich bestwirksam minimiert.
  • Hilti MV ist auf Lüftungskanäle mit einem Querschnitt von bis zu 100 x 50 cm ausgelegt.
  • Mit Hilti MVA Winkeln befestigen Sie Lüftungskanäle direkt an der Decke. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Direktmontage mit Gewindestange oder Installation mit Hilti MM Montageschienen.
  • Hilti MV Rohrschellen verfügen über ein Schnellverschlusssystem: Der montagefreundliche Klick-Verschluss ist für die komplette Rohrpalette von DN 80 bis DN 1250 erhältlich.
  • Die Hilti MV Wandkonsolen bieten eine einfache und sichere Lösung auch für Installationen bei niedrigen oder sehr hohen Decken.

Lösungen für Ingenieure

Benötigen Sie Unterstützung ?