Akku-Baustellensauger VC 10L-22
New productArtikel #r13336055
Akku-Baustellensauger mit hoher Nass-/Trocken-Saugleistung und optionaler Rückentragevorrichtung für die schnelle Reinigung von Baustellen – L-Klasse (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Max. Vakuumdruck: 17 kPA
- Fassungsvermögen des Behälters: 8 l
- Staubfassungsvermögen: 7 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistungsstärkster Akku-Baustellenstaubsauger von Hilti – mit Funktionen für eine effizientere Reinigung von Baustellen
- Höchste Mobilität – bislang agilster Hilti Baustellensauger dank kompakter Abmessungen, großer Handgriffe und Gewicht von nur 6 kg
- Automatische Filterreinigung – für eine konstant hohe Saugleistung ohne Unterbrechungen (kann für leiseren Betrieb abgeschaltet werden)
- Optionale Rückentragegurte erhältlich – das Tragen auf dem Rücken bietet mehr Komfort und Bewegungsfreiheit, außerdem bleiben beide Hände frei
- Optional mit Auto-Start – Ein-/Ausschalten über die Bluetooth® Fernbedienung
Anwendungen
- Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Trockenkernbohren
- Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Holzspänen und anderen Baustellenabfällen