Bohrhammer TE 50
New productArtikel #r1459
Kompakter SDS Max (TE-Y) Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.7 kg
- Einzelschlagenergie: 5.2 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 32 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Außergewöhnlich leichter und vielseitiger SDS Max (TE-Y) Bohrhammer
- Geringer Anpressdruck für mehr Anwenderkomfort
- Perfekt ausbalanciertes, ergonomisches Design für maximalen Anwenderkomfort
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
Anwendungen
- Hammerbohren in Mauerwerk, Beton und Naturstein (optimaler Bohrbereich Ø 16 bis 25 mm)
- Bohren von Durchführungen in Mauerwerk mit Hammerbohrkronen bis zu Ø 68 mm
- Leichte Meißelarbeiten an Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.