REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Festpunktbefestigungen und Schieber

Festpunktbefestigungen, Schieber und Gleitführungen mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit für Rohrsysteme in Heizungs- und Kühlanwendungen, bei denen die Wärmeausdehnung berücksichtigt werden muss

Festpunktbefestigungen, Schieber und Gleitführungen mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit für Rohrsysteme in Heizungs- und Kühlanwendungen, bei denen die Wärmeausdehnung berücksichtigt werden muss
KF 30/45 Dichtmasse Dichtungspaste zur Verwendung mit KF-FP Kälterohrschellen mit Fixpunktbefestigung
MFP-V Fallrohrstütze Verzinktes Fallrohrhalterungsset mit hoher Flexibilität für Anwendungen mit vertikalen Gusseisenrohren
MPSG Pendelschiebegleiter Verzinkter Pendelschiebegleiter der Premium-Leistungsklasse für Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MPH Pendelabhänger Verzinkter Pendelabhänger der Premium-Leistungsklasse für schwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MSG-MQ 0,6 Schiebegleiter Verzinkter Schiebegleiter der Premium-Leistungsklasse für leichte Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MSG 1,0 Schiebegleiter Verzinkter Schiebegleiter der Premium-Leistungsklasse für leichte Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MSG-L 1,2 Schiebegleiter Verzinkter Schiebegleiter der Premium-Leistungsklasse für leichte Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MRG 2,0 Rollengleiter verzinkt Verzinkter Rollengleiter der Premium-Leistungsklasse für mittelschwere Standardanwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MSG-SE Verzinkter Schiebegleiter der Premium-Leistungsklasse für mittelschwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MRG-D 225 Rollengleiter (doppelt) Verzinkter Doppelrollengleiter der Premium-Leistungsklasse für maximale Bewegungsaufnahme in Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
MFP 1a-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Flexibilität in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 3 kN
MFP 3a-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Flexibilität in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 6 kN
MFP 3-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Leistung in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 20 kN
GF 45 Gewindefuß Feuerverzinkter Gewindefuß für eine Vielzahl flexibler Abstützanwendungen
MRG 2,0-R Rollengleiter Edelstahl-Rollengleiter der Premium-Leistungsklasse für mittelschwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik