REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Feuerverzinkt

Feuerverzinkte Festpunktbefestigungen und Schieber für die Montage von Rohrsystemen, in denen es zu Wärmeausdehnung kommen kann

Feuerverzinkte Festpunktbefestigungen und Schieber für die Montage von Rohrsystemen, in denen es zu Wärmeausdehnung kommen kann
MP-PS 1-1 Rohrschuh Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 2-2 Rohrschuh Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MP-PS 4-2 Rohrschuh Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
MFP 1a-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Flexibilität in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 3 kN
MFP 3a-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Flexibilität in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 6 kN
MFP 3-F Festpunkt Feuerverzinktes Festpunktpaket mit Abspannungen für maximale Leistung in Anwendungen mit axialer Rohrbelastung bis 20 kN
GF 45 Gewindefuß Feuerverzinkter Gewindefuß für eine Vielzahl flexibler Abstützanwendungen