X-BT M10 Gewindebolzen
New product
Ultimate
Artikel #r2831
Gewindebolzen für Mehrzweckanwendung auf Stahl (beschichteter Stahl, metrisches Gewinde)
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl, Gusseisen
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 8 mm
- Korrosionsschutz: Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Keine Nacharbeit: Stahl-Korrosionsschutz bleibt intakt
- Vielseitig: Einsatzeignung auf den meisten Standard- und hochfesten Baustählen
- Sicher: effektive Verschweißung mit dem Befestigungsgrund für extrem starken Halt und hohe Belastbarkeit
- Tragbares, kabelloses System: Keine langen elektrischen Kabel mehr
- Schnell: ideal zur Direktbefestigung auf beschichtetem oder behandeltem Stahl
Anwendungen
- Befestigung von Kabeltrassen, Schienen, Streben, leichten Elektroinstallationen (EMSR-Armaturen, Anschlusskästen), Ausstattungszubehör und vielem mehr
- Schutzerdungs- und Stoffschlussausrüstung
- Externe Beleuchtungsschutzsysteme
- Für Stahlstärken ab 8 mm (5/16")
![GL_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h39/h19/10047811878942.png)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.