REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch keinem Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
  • Einfaches Eindrehen dank der hervorragenden Bohreigenschaften
  • Geringer Anpressdruck – für das komfortable und weniger ermüdende Eindrehen von Schrauben
  • Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
  • Exakt auf Schrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
Anwendungen
  • Drahtgeflecht auf Metallunterkonstruktionen (max. kombinierte Stärke 0,88 mm)
  • Befestigung von Metallprofil an Metallprofilen (max. kombinierte Stärke 0,88 mm)
  • Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallständerkonstruktionen (bis 0,88 mm)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos