NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Werkzeugeinsätze

Hilti Werkzeugeinsätze

Zubehör für Elektrowerkzeuge

Sie wollen das meiste aus Ihren Hilti Geräten herausholen? Verwenden Sie sie einfach mit unseren hochwertigen Werkzeugen.

Arbeiten Sie schneller und länger – mit leistungsstarken, langlebigen Werkzeugen von Hilti, die entwickelt wurden, um das Beste aus Ihren Hilti Geräten herauszuholen. Von Bohrern bis hin zu Sägeblättern und noch viel mehr: Unsere Werkzeuge helfen Ihnen, gute Arbeit zu leisten.

Und weil wir wissen, dass nicht alle Projekte und Budgets gleich sind, bieten wir die Optionen Standard, Premium und Ultimate – so erhalten Sie die Werkzeuge, die Sie wirklich benötigen.

Warum sollten Sie Werkzeugeinsätze von Hilti wählen?

Ikon einer Säge

Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen

Von Bits bis zu Meißeln und von Diamanttrennscheiben bis zu Topfscheiben – auf unsere Werkzeuge können Sie sich verlassen.

Ikon eines Schraubenschlüssels

Werkzeuge für Ihre speziellen Anforderungen

Dank unserem farbcodierten Multiline-Ansatz können Sie einfach aus den Optionen Standard, Premium und Ultimate auswählen.

Ikone eines Edelsteins

Volle System-Leistung

Alle unsere Werkzeuge wurden für optimale Leistung mit Geräten von Hilti entwickelt, um ein einziges leistungsstarkes System zu gewährleisten.

Symbol eines Schildes

Branchenführende Gewährleistung

Unsere Hammerbohrer und viele unserer Diamantwerkzeuge sind abgedeckt, wenn Probleme mit Material oder Verarbeitung vorliegen.*

Farbcodierte Hilti-Werkzeuge

Farbcodierung für eine einfachere Auswahl von Werkzeugen

Drei Farben, drei Leistungsniveaus, drei Preisklassen

Das richtige Werkzeug für eine Aufgabe zu finden, kann Nerven kosten. Um Ihnen zu helfen, sich problemlos in unserem Sortiment an Werkzeugen für Geräte zurechtzufinden, haben wir sie im Hinblick auf Leistung und Preis in drei Gruppen unterteilt. Orientieren Sie sich für Ihre Ansprüche einfach an unseren drei eindeutigen Namen und Farben.

Qualität von Hilti zu einem günstigen Preis

Standard

  • Standard-Sortiment für grundlegende Anwendungen 
  • Qualität von Hilti zu einem günstigen Preis
Premium-Leistung für eine große Anzahl an Anwendungen

Premium

  • Premium-Sortiment für eine große Anzahl an Anwendungen
  • Hohe Produktivität, Robustheit und Lebensdauer
Ultimative Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Ultimate

  • Ultimate-Angebot für grundlegende und anspruchsvolle Anwendungen
  • Höchste Produktivität, Robustheit und Lebensdauer
Hilti Hammerbohrer

Hammerbohrer

Schlagkräftige SDS Plus und SDS Max Bohrer für Beton und Mauerwerk

Wir haben die Kopfgeometrie und das Wendeldesign unserer Hammerbohrer mit Blick auf hohe Langlebigkeit entwickelt, damit Sie schneller und genauer in Beton bohren können, und das länger und sicherer.

Sie erwarten keine Eisentreffer? Wählen Sie unsere Premium-Optionen TE-C (SDS Plus) und TE-Y (SDS-Max). Für armierten Beton oder das Bohren durch Bewehrungseisen bietet unsere Ultimate-Linie TE-CX mit vollständig aus Hartmetall bestehendem Kopf bis zu 30 % längere Lebensdauer im Vergleich mit unseren anderen SDS-Plus Bohrern. Unser TE-YX Bit verfügt zudem über einen Hartmetallkopf für konstant schnelleres Bohren, höhere Robustheit und eine längere Einsatzdauer.

Hilti Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheiben

Schnellere, gleichmäßigere Schnitte in Rohren bis hin zu armiertem Beton

Wählen Sie für täglichen Schnittanwendungen unsere universelle Standard P Diamanttrennscheibe. Oder entscheiden Sie sich für das Premium SP Sortiment für schnellere, gleichmäßigere Schnitte in härteren Untergrundmaterialien wie armiertem Beton.

Sie wollen ultimative Leistung in Beton, Mauerwerk und Stein? Unsere universelle SPX Diamanttrennscheibe verfügt über präzise ausgerichtete Diamanten (Equidist-Technologie) für schnelleres Schneiden und maximalen Abrieb zwischen Blatt und Untergrundmaterial. Sie schneiden Metall? Erfahren Sie mit unseren metallschneidenden SPX Diamanttrennscheiben eine um 30- bis 100-mal höhere Lebensdauer als Schleifscheiben.

Hilti Säbelsägeblätter

Säbelsägeblätter

Von Alleskönnern bis zu Hartmetall-Blättern mit besonders langer Lebensdauer

Von Ziegeln bis hin zu Metall und Holz mit Nägeln: Egal, was Sie schneiden, wir haben das richtige Säbelsägeblatt für die Aufgabe.

Unsere Standard-Blätter umfassen günstige Bimetall-Blätter in verschiedenen Längen für besondere Flexibilität. Premium-Blätter wurden für anspruchsvollere Anwendungen entwickelt. Sie verrichten schwere Schneidearbeiten? Versuchen Sie es für ein schnelleres Arbeiten mit Hartmetall-beschichteten Ultimate-Blättern mit spezieller Zahngeometrie und spezifischen Abständen. Sie halten bis zu 50-mal länger als Standard-Bimetall-Blätter und können dazu beitragen, langfristig Geld zu sparen.

Hilti Kreissägeblätter

Kreissägeblätter

Langlebigere Blätter für schnellere, präzisere Schnitte in Holz und Stahl

Unser Standard- und Premium-Sortiment an Kreissägeblättern bietet kostengünstigere Lösungen für schnelleres Schneiden in Holz, Bauholz oder Metall.

Sie benötigen ultimative Leistung? Bei Baustahl kann unser Ultimate X-Cut-Sägeblatt Ihnen helfen, bis zu 120 % schneller zu schneiden, wenn es mit einer Akku-Handkreissäge von Hilti verwendet wird. Bei Blechen und anderen dünnen Materialien erhalten Sie bis zu 450 % mehr Schnitte pro Ladung, weil die Schnittfuge des X-Cut extrem dünn ist. Und für Holz verfügen unsere Ultimate-Blätter über Hartmetall-Zähne für schnellere, glattere Schnitte. Eine reibungsarme Beschichtung trägt zu einer längeren Lebensdauer der Blätter bei.

Hilti Diamantbohrkronen

Diamantbohrkronen

Drei Niveaus für die Kernbohr-Leistung in Beton für nahezu alle Betonarten

Unsere Standard P-U-Bohrkrone bietet eine hohe Bohrleistung in den meisten Betonarten, einschließlich armiertem Beton, für die meisten Budgets.

Aber für ein schnelleres, gleichmäßigeres Bohren mit geringerer Vorschubkraft sollten Sie sich für unsere Premium SP-H Speed und Ultimate SPX-H Speed Bohrkronen entscheiden: Arbeiten Sie mit unseren anderen Bohrkronen dank präzise platzierter Diamanten und optimierter Segmentformen bis zu 35 % schneller. Mit der SPX-H können Sie dank unserem einzigartigen X-Change Modul-System zudem einfacher Bohrkerne entfernen und schneller neu bestücken. Das BL-Einsteckende gestattet ein schnelleres und einfacheres Entriegeln der Bohrkrone aus der BL-Werkzeugaufnahme.

Hilti Branchenführende Gewährleistung für Verbrauchsmaterialien

Branchenführende Gewährleistung für Verbrauchsmaterialien

Abdeckung für Bohrer, Meißel und viele Diamant-Materialien von Hilti

Wir stehen zu 100 % hinter unseren Hammerbohrern TE-C (SDS Plus) und TE-Y (SDS Max). Wenn Ihr Bohrer Schaden nimmt, sich verbiegt oder unbrauchbar wird und die Verschleißmarke noch sichtbar ist, ersetzen wir ihn kostenfrei.

Wir ersetzen auch zahlreiche Diamant-Werkzeuge von Hilti DS-B Diamantsägeblättern bis zu abrasiven AG-D Werkzeugen und mehr, wenn sie infolge von Materialdefekten oder Verarbeitungsmängeln beschädigt werden.* 

FAQs – Werkzeuge von Hilti




Unsere Werkzeuge wurden entwickelt, um mit unseren Geräten zu funktionieren. Und mit Nuron können Sie endlich alle Ihre kabelgebundenen und benzinbetriebenen Anwendungen über dieselbe leistungsstarke Akkuplattform betreiben.

*Gewährleistung für Werkzeuge: Kunden können ausschließlich auf kostenlose Ersatzprodukte zugreifen. Alle weiteren Ansprüche gemäß den angegebenen Gewährleistungen für Werkzeuge sind ausgeschlossen und Hilti übernimmt keine Haftung für andere Schäden oder Verluste. Die obligatorischen gesetzlichen Garantieansprüche für Kunden im Falle von Produktdefekten bleiben davon unberührt. Hilti kann nach eigenem Ermessen und ohne Eingeständnis einer Haftungsverpflichtung entscheiden, einen kostenlosen Austausch von Diamant-Werkzeugen anzubieten, auch wenn die Beschädigung nicht auf Materialdefekte oder Verarbeitungsmängel zurückgeht.