NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Modulare Installationssysteme

Modulare Schienensysteme für alle Anwendungen

Modulare Schienensysteme für alle Anwendungen

MM, MQ und MT – Komplettsysteme für die leichte TGA bis hin zu schweren Industrieanwendungen

Mit den Schienensystemen MM, MQ und MT decken Sie einen breiten Anwendungsbereich in der Elektrotechnik, Rohrinstallation, dem Lüftungsbau sowie dem Leitungsbau im industriellen Umfeld ab. Sie erhalten die optimale Lösung für jeden Lastbereich: leicht, mittel und schwer. Die Systeme lassen sich branchenübergreifend präzise und gewinnbringend einsetzen und garantieren sichere und wirtschaftliche Lösungen. Bei Neubauten ebenso wie bei nachträglichen Installationen.

Entdecken Sie unsere drei Schienensysteme, um die passende Lösung für ihr Projekt zu finden.

Passendes modulares Installationssystem finden

Installationssystem leichte Lasten

Für leichte Lasten

Das Hilti MM Schienensystem ist das perfekte System im unteren Lastbereich. Das Leichtgewicht ist Ihr Universalsystem für die einfache TGA bei Heizung, Lüftung sowie Elektroinstallationen im Wohnungsbau bzw. Gewerblichen Gebäuden wie Büros bzw. Ladenflächen. Mit seinem automatischen Klick-Mechanismus sparen sie in den klassischen Konstruktionen bis zu 50% Montagezeit.

MQ Schienensystem mit Rohrschellen

Für mittlere Lasten

Das Hilti MQ Schienensystem bringt maximale Flexibilität im mittleren Lastbereich. Für die Technische Gebäudeausrüstung im mittleren Lastbereich der Elektrotechnik, Rohrleitungsbau und Lüftung bietet das System maximale Flexibilität und einfache Montage. Je nach Präferenz, gibt es eine Vielzahl an Verbindern bereits vormontiert und so sparen sie noch mehr Zeit auf der Baustelle. Herzstück des Systems ist der MQN-Druckknopf, dieser erlaubt es alle Komponenten simpel und schnell miteinander zu kombinieren – simpel und variabel.

Schienensystem für hohe Lasten

NEU – Jetzt auch für schwere Lasten

Das erweiterte Hilti MT Schienensystem für schwere Anwendungen in der TGA ist die perfekte Ergänzung zum bisherigen Portfolio. Verbinder sind nahtlos fixier- und verstellbar, dadurch eröffnet das System bisher nicht dagewesene Möglichkeiten für höhere Lastfälle. Die Komponenten des Systems lassen sich zudem vielfältig einsetzen, dadurch erweitern Sie Ihre Anwendungsoptionen. Perfekt für den schweren Rohrleitungsbau, schwere Unterstützungskonstruktionen für Maschinen oder Plattformen oder die Zusammenführung unterschiedlicher Gewerke mit hohen Lasten in einer Konstruktion.

modulare Installationssysteme individuell gestalten

Modulare Installationssysteme planen

Wir beraten Sie kompetent und zuverlässig

Sie suchen Unterstützung bei der Planung, Ausführung und Dokumentation Ihrer Projekte? Nutzen Sie das Know-how der Hilti-Experten, um noch mehr Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Ihren Projekten zu realisieren. Wir unterstützen Sie mit technischen Services, die von der Beratung über die Planung und Kalkulation bis hin zur detaillierten technischen Berechnung Ihrer Befestigungs- und Brandschutzlösungen reichen. Profitieren Sie von der persönlichen Unterstützung unserer Engineering-Teams in unseren Engineering-Centern und auch vor Ort auf der Baustelle. Erfahren Sie, wie Hilti in Ihrem Projekt den entscheidenden Unterschied schafft.

Image alt text (optional)

Hilti Softwarelösungen

Softwarelösung zur Planung modularer Schienensysteme

Sie können einfach und zuverlässig Festpunkte mit dem Fixpoint Calculator bemessen und die passende Installationsschiene mit dem Channel Calculator bestimmen. Benötigen Sie Vorlagen für die BIM Planung oder CAD Zeichnungen werden Sie in unserer BIM/CAD Libary fündig.

Anfrage zu den Modularen Schienensystemen