REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schrauben

Alles über Hilti Metallbau- und Trockenbauschrauben, mit denen Sie die Geschwindigkeit und Qualität bei der Montage von Metallkonstruktionen und Innenausbauplatten verbessern können

Alles über Hilti Metallbau- und Trockenbauschrauben, mit denen Sie die Geschwindigkeit und Qualität bei der Montage von Metallkonstruktionen und Innenausbauplatten verbessern können
S-W Hebesystem für Holz Hebesystem für Holz in Kombination mit der S-WDF-Z Holzschraube zum Anheben von vorgefertigten Dächern, Wänden und Decken
Blechschrauben S-MS 01S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 41/51S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 01PS Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Blechschrauben S-MS 31PS Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)
Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 M Magazinierte Trockenbauschraube (schwarz phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Trockenbauplatten oder Hartplatten auf Metallaussteifungsprofilen
S-MD M für SDT 25-15 Magazinierte Selbstbohrschrauben für die Verwendung mit dem Standbedienungsgerät SDT 25-15 für Stoßverbindungen und Rahmenbefestigung
Gewindefurchschrauben S-MP 52S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
S-DD 02 Z 02 Metallprofilschraube mit Linsenkopf für den Innenbereich (verzinkt) zum Befestigen von Bolzen an Profilen
S-MDW61Z Selbstbohrschraube (Kohlenstoffstahl verzinkt) mit Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holzunterkonstruktionen
Gewindefurchschrauben S-MP 53 Z Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung an Holzrahmen oder auf dünnem Stahl/Aluminium
Gewindefurchschrauben S-MP 52 Z Selbstbohrschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP72S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP 62S Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
Gewindefurchschrauben S-MP 74 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen auf besonders dickem Stahl
Gewindefurchschrauben S-MP 54 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen auf besonders dickem Stahl
Gewindefurchschrauben S-MP 64 S Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen auf besonders dickem Stahl