Zum Hauptinhalt
Warenkorb
5 months ago

In Teil 2 unserer Fachserie stellen wir typische Anwendungsfelder im Hochbau, Brückenbau und Tunnelbau vor.

rebar,nachträglicher Bewehrungsanschluss,Projektbeispiele

505

Nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse sind kein Sonderfall für exotische Baustellen – sie sind Alltag. Ob Umbau, Instandsetzung oder Verstärkung: Überall dort, wo Beton auf Beton trifft und Lasten übertragen werden müssen, braucht es tragfähige Verbindungen. Dieser Beitrag zeigt typische Einsatzfelder – aus Hochbau, Brückenbau und Tunnelbau.

Hochbau: Anbinden, aufstocken, ertüchtigen

Im Hochbau kommen nachträgliche Bewehrungsanschlüsse vor allem dann ins Spiel, wenn sich Nutzungsanforderungen ändern oder Bauteile erweitert werden müssen. Klassische Fälle sind neue Wandscheiben zur Aussteifung, Stützen zur Lastumlagerung oder Trägeranschlüsse bei Grundrissänderungen. Auch bei Gebäudeaufstockungen oder dem nachträglichen Einbau von Aufzügen oder Treppenhäusern werden vorhandene Bauteile statisch weitergeführt.
Die häufigsten Ausführungsformen:

  • Übergreifungsstöße bei Wand-zu-Decke- oder Decke-zu-Decke-Anschlüssen
  • Endverankerungen bei Anschluss neuer Träger oder Stützen an bestehende Bauteile

Neben der statischen Bemessung müssen dabei auch Einwirkungen aus Erdbeben und Brand berücksichtigt werden. Die Feuerwiderstandsdauer des Gesamtbauteils sowie die Ausführung brandschutz-technischer Abschottungen an der Beton-Beton-Verbindung sind integraler Bestandteil der Planung. Ermüdungsnachweise spielen im Hochbau dagegen eine untergeordnete Rolle.

Bild 1: Deckenverlängerung, Deckenanschluss, Balkenanschluss – dargestellt als Übergreifungsstoß oder Endverankerung (schematisch)

Brückenbau: Nachrüsten statt neu bauen

Im Brückenbau entstehen Bedarfe oft aus ganz anderen Gründen: zunehmende Verkehrsbelastung, überholte Bemessungsvorgaben oder wirtschaftliche Zwänge machen Ersatzneubauten unattraktiv. Die Folge: Bestandsbauwerke müssen ertüchtigt, verbreitert oder ergänzt werden.
Typische Anwendungen:

  • Verbreiterung bestehender Querschnitte mit Spritzbeton und zusätzlicher Bewehrung
  • Einbindung neuer Betonbalken in Hohlkastenecken zur Verstärkung
  • Anschluss von Ankerblöcken für Längsspannglieder bei Spannbetonbrücken

Diese Maßnahmen kommen häufig in Kombination mit Aufbetonlösungen zum Einsatz. In vielen Fällen sind Ermüdungsnachweise erforderlich – insbesondere bei dynamisch belasteten Anschlussstellen.

Bild 2: Brückenverbreiterung als Übergreifungsstoß, zusätzlicher Betonbalken in der Ecke eines Hohlkastenquerschnitts und Querschnittsverbreiterung (schematisch)

Tunnelbau: Bewehrte Verbindungen unter komplexen Randbedingungen

Im Tunnelbau kommen nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse insbesondere dort zum Einsatz, wo komplexe Bauphasen, eingeschränkte Platzverhältnisse oder besondere Geometrien eine konventionelle Bauweise erschweren. Bild 3 zeigt beispielhaft den Anschluss von Konsolen zur Auflagerung von Zwischendecken, die Verbindung von Gehwegen an das Tunnelgewölbe sowie die Rückverankerung von Spritzbetonschichten zur Baugrubensicherung.
 
Darüber hinaus ist der Einsatz solcher Anschlüsse häufig im Zusammenhang mit Start- und Zielschächten erforderlich, die vor dem Vortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine (TBM) auf das Niveau der Tunnelachse gebracht werden müssen. Die zur Sicherung dieser Schächte notwendige Bewehrung wird dabei oft über nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe eingebunden. Auch funktionale Elemente wie vertikale Fahrbahnteiler, Gehwege oder Belüftungseinbauten werden typischerweise in späteren Bauphasen ergänzt und müssen dabei kraftschlüssig mit der Innenschale verbunden werden.
 
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Herstellung von Notstollen in Tübbingsegmenten: Hierzu werden einzelne Betonteile mit Diamantsägen geöffnet, nachträglich bewehrt und anschließend wieder geschlossen – unter Berücksichtigung der notwendigen Verankerung und Tragwirkung im Bestand.

Bild 3: Anschluss Konsole und Tunnelschale zur Auflagerung einer Stahlbetonzwischendecke, Gehwege im Tunnelbau mit direktem Anschluss an das Tunnelgewölbe (schematisch)

Ausblick auf Teil 3

Die gezeigten Anwendungsbeispiele sind nur dann realisierbar, wenn auch die Ausführung auf der Baustelle stimmt. Im nächsten Teil geht es deshalb um die ausführungstechnischen Rahmenbedingungen: Wer darf solche Anschlüsse überhaupt herstellen? Was muss beim Bohren, Reinigen und Injizieren beachtet werden? Und wie wirkt sich das Bohrverfahren auf die Bemessung aus? Teil 3 liefert die Antworten – praxisnah, normensicher und mit technischem Tiefgang.


Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 

Auswahl von Links zu den Themen:
📌 Jetzt mit der Planung starten: 👉 Hilti PROFIS Engineering
Kontaktieren Sie Hilti
Weitere Informationen zur nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen

No comments yet

Be the first to comment on this article!